(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

軸承固定座組 T型雙軸承型

軸承固定座組 T型雙軸承型

比標準型更有安定性,適用於懸臂支撐荷重。
Bearings with Housings - T-Shaped, Double Bearings, High Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理
T選擇・h指定T指定・h指定T選擇・h指定倒角C軸承固定座固定座
BGHWFBBGHWTBBGHWFB−C相當於S45C染黑處理
BGHWFBGHWTBGHWF−C鍍無電解鎳
BGHWFABGHWTABGHWFA−C鋁合金白色陽極處理
BGHWFSABGHWFSA−C不鏽鋼
BGHWFSBGHWTSBGHWFS−C相當於SUS304
橡膠密封軸承(VV・DD)全為鋼材質。

規格表

型式Th
Type軸承密封件
BGHWFB−C
BGHWFSA−
6901
6000
VV
ZZ

40
25

35
30
(請在BGHWFSA型軸承產品編號前加“-”。)
型式ThdDH7dhBLL1L2GSCd1
Type軸承
編號
密封件選擇
類型
指定單位1mm指定單位
1mm
容許公差
範圍範圍
T選擇・h指定
BGHWFB
BGHWF
BGHWFA
BGHWFSA
BGHWFS

T選擇・h指定倒角C
BGHWFB−C
BGHWF−C
BGHWFA−C
BGHWFSA−C
BGHWFS−C


T指定・h指定
BGHWTB
BGHWT
BGHWTA

BGHWTS
606ZZ
兩側密封

VV
非接觸
橡膠密封

DD
接觸
橡膠密封
25 3522〜3436〜5015〜30617+ 0.018
 0
136h+1347352361055.5
62625 3519+ 0.021
 0
15h+14493725
60825 35822187h+15534129
62825 3524208h+16564432
690025 4022〜3941〜5015〜401022196h+1553412910
600025 4020〜4026228h+17584634
620030 4030249h+19625038
690125 401224216h+16564432
600125 4028248h+18604836
620130 4022〜3941〜6032+ 0.025
 0
2610h+20645240
690225 5025〜4951〜6020〜501528+ 0.021
 0
257h+1860483615
600230 5025〜5032+ 0.025
 0
289h+2068544076.5
620235 50352911h+22725844
690325 501730+ 0.021
 0
277h+19645238
600330 5035+ 0.025
 0
3110h+22705643
620335 5025〜4951〜70403412h+24766249
690435 5030〜602037349h+23735945
600440 5030〜4951〜80423612h+2582665089
620445 50474014h+28887256
600540 6034〜5961〜8040〜8025474112967656101512
620545 6037〜5961〜9052+ 0.030
 0
4515h+31102826210201211
600640 6030554813h+321048464
620650 6037〜5961〜100625516h+361129272
600750 6037〜6566〜10040〜9035625514h+36112927210201211
620760 7045〜7475〜100726417h+441481188815251513
600850 7042〜6971〜10050〜10040686015h+411221028210201211
620860 8050〜7981〜100807418h+5016013010015251513
適用尺寸請於價格表確認。*VV(非接觸橡膠密封)無法選擇623號・624號・605號・606號。 「h選擇型」無法指定倒角C。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGHWF6000DD-[25,​40]-[20-50/1]
BGHWF6000VV-[25,​40]-[20-50/1]
BGHWF6000ZZ-[25,​40]-[20-50/1]
BGHWF6001DD-[25,​40]-[20-50/1]
BGHWF6001VV-[25,​40]-[20-50/1]
BGHWF6001ZZ-[25,​40]-[20-50/1]
BGHWF6002DD-[30,​50]-[25-60/1]
BGHWF6002VV-[30,​50]-[25-60/1]
BGHWF6002ZZ-[30,​50]-[25-60/1]
BGHWF6003DD-[30,​50]-[25-60/1]
BGHWF6003VV-[30,​50]-[25-60/1]
BGHWF6003ZZ-[30,​50]-[25-60/1]
BGHWF6004DD-[40,​50]-[30-80/1]
BGHWF6004VV-[40,​50]-[30-80/1]
BGHWF6004ZZ-[40,​50]-[30-80/1]
BGHWF6005DD-[40,​60]-[30-80/1]
BGHWF6005VV-[40,​60]-[30-80/1]
BGHWF6005ZZ-[40,​60]-[30-80/1]
BGHWF6006DD-[40,​60]-[40-100/1]
BGHWF6006VV-[40,​60]-[40-100/1]
BGHWF6006ZZ-[40,​60]-[40-100/1]
BGHWF6007DD-[50,​60]-[40-100/1]
BGHWF6007VV-[50,​60]-[40-100/1]
BGHWF6007ZZ-[50,​60]-[40-100/1]
BGHWF6008DD-[42-100/1]-[50-100/1]
BGHWF6008DD-[50,​70]-[50-100/1]
BGHWF6008VV-[42-100/1]-[50-100/1]
BGHWF6008VV-[50,​70]-[50-100/1]
BGHWF6008ZZ-[50,​70]-[50-100/1]
BGHWF606DD-[25,​35]-[15-40/1]
BGHWF606ZZ-[25,​35]-[15-40/1]
BGHWF608DD-[25,​35]-[15-40/1]
BGHWF608VV-[25,​35]-[15-40/1]
BGHWF608ZZ-[25,​35]-[15-40/1]
BGHWF6200DD-[30,​40]-[20-50/1]
BGHWF6200VV-[30,​40]-[20-50/1]
BGHWF6200ZZ-[30,​40]-[20-50/1]
BGHWF6201DD-[30,​40]-[20-50/1]
BGHWF6201VV-[30,​40]-[20-50/1]
BGHWF6201ZZ-[30,​40]-[20-50/1]
BGHWF6202DD-[35,​50]-[25-60/1]
BGHWF6202VV-[35,​50]-[25-60/1]
BGHWF6202ZZ-[35,​50]-[25-60/1]
BGHWF6203DD-[35,​50]-[25-60/1]
BGHWF6203VV-[35,​50]-[25-60/1]
BGHWF6203ZZ-[35,​50]-[25-60/1]
BGHWF6204DD-[45,​50]-[30-80/1]
BGHWF6204VV-[45,​50]-[30-80/1]
BGHWF6204ZZ-[45,​50]-[30-80/1]
BGHWF6205DD-[45,​60]-[40-100/1]
BGHWF6205VV-[45,​60]-[40-100/1]
BGHWF6205ZZ-[45,​60]-[40-100/1]
BGHWF6206DD-[50,​60]-[40-100/1]
BGHWF6206VV-[50,​60]-[40-100/1]
BGHWF6206ZZ-[50,​60]-[40-100/1]
BGHWF6207DD-[60,​70]-[40-100/1]
BGHWF6207VV-[60,​70]-[40-100/1]
BGHWF6207ZZ-[60,​70]-[40-100/1]
BGHWF6208DD-[50-100/1]-[50-100/1]
BGHWF6208DD-[60,​80]-[50-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承內徑 d
(mm)
軸承材質 固定座材質 固定座表面處理 高度 h
(mm)
軸承編號 墊片 橫寬 L
(mm)
C倒角 厚度・高度指示 厚度T
(mm)
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506000DD(接觸橡膠密封)58T選擇・h指定25 ~ 40
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506000VV(非接觸橡膠密封)58T選擇・h指定25 ~ 40
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506000ZZ(雙邊密封)58T選擇・h指定25 ~ 40
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506001DD(接觸橡膠密封)60T選擇・h指定25 ~ 40
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506001VV(非接觸橡膠密封)60T選擇・h指定25 ~ 40
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506001ZZ(雙邊密封)60T選擇・h指定25 ~ 40
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606002DD(接觸橡膠密封)68T選擇・h指定30 ~ 50
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606002VV(非接觸橡膠密封)68T選擇・h指定30 ~ 50
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606002ZZ(雙邊密封)68T選擇・h指定30 ~ 50
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606003DD(接觸橡膠密封)70T選擇・h指定30 ~ 50
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606003VV(非接觸橡膠密封)70T選擇・h指定30 ~ 50
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606003ZZ(雙邊密封)70T選擇・h指定30 ~ 50
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806004DD(接觸橡膠密封)82T選擇・h指定40 ~ 50
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806004VV(非接觸橡膠密封)82T選擇・h指定40 ~ 50
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806004ZZ(雙邊密封)82T選擇・h指定40 ~ 50
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806005DD(接觸橡膠密封)96T選擇・h指定40 ~ 60
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806005VV(非接觸橡膠密封)96T選擇・h指定40 ~ 60
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806005ZZ(雙邊密封)96T選擇・h指定40 ~ 60
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006006DD(接觸橡膠密封)104T選擇・h指定40 ~ 60
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006006VV(非接觸橡膠密封)104T選擇・h指定40 ~ 60
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006006ZZ(雙邊密封)104T選擇・h指定40 ~ 60
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006007DD(接觸橡膠密封)112T選擇・h指定50 ~ 60
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006007VV(非接觸橡膠密封)112T選擇・h指定50 ~ 60
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006007ZZ(雙邊密封)112T選擇・h指定50 ~ 60
5天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006008DD(接觸橡膠密封)122T選擇・h指定42 ~ 100
5天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006008DD(接觸橡膠密封)122T選擇・h指定50 ~ 70
5天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006008VV(非接觸橡膠密封)122T選擇・h指定42 ~ 100
5天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006008VV(非接觸橡膠密封)122T選擇・h指定50 ~ 70
5天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006008ZZ(雙邊密封)122T選擇・h指定50 ~ 70
6天~ 106[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40606DD(接觸橡膠密封)47T選擇・h指定25 ~ 35
6天~ 106[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40606ZZ(雙邊密封)47T選擇・h指定25 ~ 35
6天~ 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40608DD(接觸橡膠密封)53T選擇・h指定25 ~ 35
6天~ 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40608VV(非接觸橡膠密封)53T選擇・h指定25 ~ 35
6天~ 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40608ZZ(雙邊密封)53T選擇・h指定25 ~ 35
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506200DD(接觸橡膠密封)62T選擇・h指定30 ~ 40
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506200VV(非接觸橡膠密封)62T選擇・h指定30 ~ 40
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506200ZZ(雙邊密封)62T選擇・h指定30 ~ 40
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506201DD(接觸橡膠密封)64T選擇・h指定30 ~ 40
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506201VV(非接觸橡膠密封)64T選擇・h指定30 ~ 40
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506201ZZ(雙邊密封)64T選擇・h指定30 ~ 40
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606202DD(接觸橡膠密封)72T選擇・h指定35 ~ 50
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606202VV(非接觸橡膠密封)72T選擇・h指定35 ~ 50
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606202ZZ(雙邊密封)72T選擇・h指定35 ~ 50
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606203DD(接觸橡膠密封)76T選擇・h指定35 ~ 50
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606203VV(非接觸橡膠密封)76T選擇・h指定35 ~ 50
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606203ZZ(雙邊密封)76T選擇・h指定35 ~ 50
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806204DD(接觸橡膠密封)88T選擇・h指定45 ~ 50
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806204VV(非接觸橡膠密封)88T選擇・h指定45 ~ 50
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806204ZZ(雙邊密封)88T選擇・h指定45 ~ 50
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006205DD(接觸橡膠密封)102T選擇・h指定45 ~ 60
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006205VV(非接觸橡膠密封)102T選擇・h指定45 ~ 60
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006205ZZ(雙邊密封)102T選擇・h指定45 ~ 60
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006206DD(接觸橡膠密封)112T選擇・h指定50 ~ 60
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006206VV(非接觸橡膠密封)112T選擇・h指定50 ~ 60
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006206ZZ(雙邊密封)112T選擇・h指定50 ~ 60
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006207DD(接觸橡膠密封)148T選擇・h指定60 ~ 70
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006207VV(非接觸橡膠密封)148T選擇・h指定60 ~ 70
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006207ZZ(雙邊密封)148T選擇・h指定60 ~ 70
5天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006208DD(接觸橡膠密封)160T選擇・h指定50 ~ 100
5天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006208DD(接觸橡膠密封)160T選擇・h指定60 ~ 80

Loading...

基本資訊

形狀 T型 使用軸承 深溝滾珠軸承 軸承個數
扣環 型式 軸承固定座組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767