(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

軸承固定座組 T型 高度指定型

軸承固定座組 T型 高度指定型

適用安裝於前後沒有空間的地方。
Bearings with Housings - T-Shaped, High Configurable

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


Type材質表面處理附屬品
扣環
高度h指定高度h指定倒角C軸承固定座固定座
BGHFBBGHFB−C相當於S45C染黑處理彈簧用鋼
BGHFBGHF−C鍍無電解鎳相當於SUS304
BGHFABGHFA−C鋁合金白色陽極處理
BGHFSABGHFSA−C不鏽鋼
BGHFSBGHFS−C相當於SUS304
橡膠密封軸承(VV・DD)全為鋼材質。
軸承與扣環間會有間隙。選定時請注意。

規格表

型式h
 
Type 軸承 密封件
BGHF 6901 VV23
型式h
單位1mm
dDH7 dhB1LL1L2TSCd1
Type軸承
編號
密封件容許公差
高度h指定
BGHFB
BGHF
BGHFA
BGHFSA
BGHFS


高度h指定
倒角C
BGHFB−C
BGHF−C
BGHFA−C
BGHFSA−C
BGHFS−C
623ZZ
兩側密封

VV
非接觸
橡膠密封

DD
接觸
橡膠密封
10〜30310+ 0.015
 0
742h+936261610554.5
624413+ 0.018
 0
95h+11382818
60551410403020
62515〜301612h+1246342210
606617136h+13473523125.5
62619+ 0.021
 0
15h+14493725
698819+ 0.021
 0
166h+1449372511
60822187h+1553412912
62824208h+1656443215
68001019+ 0.021
 0
165h+1450382610
690015〜4022196h+155341291210
600020〜5026228h+1758463415
620030249h+19625038
68011221+ 0.021
 0
185h+1553412910
690124216h+1656443212
600128248h+1860483615
620132+ 0.025
 0
2610h+2064524016
68021524+ 0.021
 0
215h+1656443210
690220〜5028257h+186048361215
600225〜5032+ 0.025
 0
289h+20685440156.5
6202352911h+2272584416
69031730+ 0.021
 0
277h+1964523813
600335+ 0.025
 0
3110h+2270564316
6203403412h+2476624919
68042032+ 0.025
 0
297h+206853.54013
690430〜6037349h+2373594515
6004423612h+25826650199
6204474014h+28887256
68052537347h+2382644613
690542399h+2591695115
6005474112h+289676561912
620540〜8052+ 0.030
 0
4515h+311028262222011
68063042+ 0.025
 0
397h+2591715114
690647449h+2896765616
600655+ 0.030
 0
4813h+32104846419
6206625516h+36112927222
600740〜9035625514h+36112927221201211
62077264173h+441481188826251513
600850〜10040686015h+411221028224201211
6208807418h+5016013010027251513
適用尺寸請於價格表確認。     *VV(非接觸橡膠密封)無法選擇623號・624號・605號・606號。
軸承詳細規格請參閱P.1017・1019・1021~1024・1031・1032。

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BGHF6000DD-[20-50/1]
BGHF6000VV-[20-50/1]
BGHF6000ZZ-[20-50/1]
BGHF6001DD-[20-50/1]
BGHF6001VV-[20-50/1]
BGHF6001ZZ-[20-50/1]
BGHF6002DD-[25-60/1]
BGHF6002VV-[25-60/1]
BGHF6002ZZ-[25-60/1]
BGHF6003DD-[25-60/1]
BGHF6003VV-[25-60/1]
BGHF6003ZZ-[25-60/1]
BGHF6004DD-[30-80/1]
BGHF6004VV-[30-80/1]
BGHF6004ZZ-[30-80/1]
BGHF6005DD-[30-80/1]
BGHF6005VV-[30-80/1]
BGHF6005ZZ-[30-80/1]
BGHF6006DD-[40-100/1]
BGHF6006VV-[40-100/1]
BGHF6006ZZ-[40-100/1]
BGHF6007DD-[40-90/1]
BGHF6007VV-[40-90/1]
BGHF6007ZZ-[40-100/1]
BGHF6008DD-[50-100/1]
BGHF6008VV-[50-100/1]
BGHF6008ZZ-[50-100/1]
BGHF605DD-[10-40/1]
BGHF605ZZ-[10-40/1]
BGHF606DD-[15-40/1]
BGHF606ZZ-[15-40/1]
BGHF608DD-[15-40/1]
BGHF608VV-[15-40/1]
BGHF608ZZ-[15-40/1]
BGHF6200DD-[20-50/1]
BGHF6200VV-[20-50/1]
BGHF6200ZZ-[20-50/1]
BGHF6201DD-[20-50/1]
BGHF6201VV-[20-50/1]
BGHF6201ZZ-[20-50/1]
BGHF6202DD-[25-60/1]
BGHF6202VV-[25-60/1]
BGHF6202ZZ-[25-60/1]
BGHF6203DD-[25-60/1]
BGHF6203VV-[25-60/1]
BGHF6203ZZ-[25-60/1]
BGHF6204DD-[30-80/1]
BGHF6204VV-[30-80/1]
BGHF6204ZZ-[30-80/1]
BGHF6205DD-[40-100/1]
BGHF6205VV-[40-100/1]
BGHF6205ZZ-[40-100/1]
BGHF6206DD-[40-100/1]
BGHF6206VV-[40-80/1]
BGHF6206ZZ-[40-100/1]
BGHF6207DD-[40-90/1]
BGHF6207VV-[40-90/1]
BGHF6207ZZ-[40-100/1]
BGHF6208DD-[50-100/1]
BGHF6208VV-[50-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承內徑 d
(mm)
軸承材質 固定座材質 固定座表面處理 高度 h
(mm)
軸承編號 墊片 橫寬 L
(mm)
高度指示 C倒角 厚度T
(mm)
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506000DD(接觸橡膠密封)58高度指定15
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506000VV(非接觸橡膠密封)58高度指定15
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506000ZZ(雙邊密封)58高度指定15
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506001DD(接觸橡膠密封)60高度指定15
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506001VV(非接觸橡膠密封)60高度指定15
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506001ZZ(雙邊密封)60高度指定15
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606002DD(接觸橡膠密封)68高度指定15
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606002VV(非接觸橡膠密封)68高度指定15
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606002ZZ(雙邊密封)68高度指定15
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606003DD(接觸橡膠密封)70高度指定16
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606003VV(非接觸橡膠密封)70高度指定16
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606003ZZ(雙邊密封)70高度指定16
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806004DD(接觸橡膠密封)82高度指定19
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806004VV(非接觸橡膠密封)82高度指定19
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806004ZZ(雙邊密封)82高度指定19
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806005DD(接觸橡膠密封)96高度指定19
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806005VV(非接觸橡膠密封)96高度指定19
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806005ZZ(雙邊密封)96高度指定19
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006006DD(接觸橡膠密封)104高度指定19
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006006VV(非接觸橡膠密封)104高度指定19
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006006ZZ(雙邊密封)104高度指定19
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 906007DD(接觸橡膠密封)112-21
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 906007VV(非接觸橡膠密封)112-21
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006007ZZ(雙邊密封)112-21
6天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006008DD(接觸橡膠密封)122-24
6天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006008VV(非接觸橡膠密封)122-24
5天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006008ZZ(雙邊密封)122-24
6天~ 105[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳10 ~ 40605DD(接觸橡膠密封)40高度指定10
6天~ 105[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳10 ~ 40605ZZ(雙邊密封)40高度指定10
6天~ 106[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40606DD(接觸橡膠密封)47高度指定12
6天~ 106[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40606ZZ(雙邊密封)47高度指定12
6天~ 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40608DD(接觸橡膠密封)53高度指定12
6天~ 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40608VV(非接觸橡膠密封)53高度指定12
6天~ 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳15 ~ 40608ZZ(雙邊密封)53高度指定12
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506200DD(接觸橡膠密封)62高度指定15
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506200VV(非接觸橡膠密封)62高度指定15
6天~ 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506200ZZ(雙邊密封)62高度指定15
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506201DD(接觸橡膠密封)64高度指定16
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506201VV(非接觸橡膠密封)64高度指定16
6天~ 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳20 ~ 506201ZZ(雙邊密封)64高度指定16
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606202DD(接觸橡膠密封)72高度指定16
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606202VV(非接觸橡膠密封)72高度指定16
6天~ 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606202ZZ(雙邊密封)72高度指定16
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606203DD(接觸橡膠密封)76高度指定19
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606203VV(非接觸橡膠密封)76高度指定19
6天~ 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳25 ~ 606203ZZ(雙邊密封)76高度指定19
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806204DD(接觸橡膠密封)88高度指定19
6天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806204VV(非接觸橡膠密封)88高度指定19
5天~ 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳30 ~ 806204ZZ(雙邊密封)88高度指定19
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006205DD(接觸橡膠密封)102高度指定22
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006205VV(非接觸橡膠密封)102高度指定22
6天~ 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006205ZZ(雙邊密封)102高度指定22
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006206DD(接觸橡膠密封)112高度指定22
5天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 806206VV(非接觸橡膠密封)112高度指定22
6天~ 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006206ZZ(雙邊密封)112高度指定22
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 906207DD(接觸橡膠密封)148-26
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 906207VV(非接觸橡膠密封)148-26
6天~ 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳40 ~ 1006207ZZ(雙邊密封)148-26
6天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006208DD(接觸橡膠密封)160-27
6天~ 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C鍍無電解鎳50 ~ 1006208VV(非接觸橡膠密封)160-27

Loading...

基本資訊

形狀 T型 使用軸承 深溝滾珠軸承 軸承個數
扣環 型式 軸承固定座組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767