(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

軸承固定座組 省空間用迷你法蘭無扣環型

軸承固定座組 省空間用迷你法蘭無扣環型

本製品的沉頭孔與既有商品不同,可使用比既有商品小4~13mm的法蘭,最適於節省空間。
Bearings with Housings - Space Saving, Small Flanged, Non-Retained

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。


Type材質表面處理
無扣環軸承固定座固定座
BGTNB相當於S45C染黑處理
BGTN鍍無電解鎳
SBGTN*不鏽鋼SUS304
*橡膠密封軸承(VV・DD)全為鋼材質。

規格表

型式
Type軸承密封件
BGTN606DD
型式dDH7BWTdhAFM(粗螺紋)
Type軸承編號密封件容許公差
BGTNB
BGTN
SBGTN
623ZZ
兩側密封

*1
*2VV
非接觸
橡膠密封

*2 DD
接觸
橡膠密封
310+ 0.015
 0
425136718M4
624413+ 0.018
 0
528157921
6055145321771023M5
625165341971225
6066176352081326
62619+ 0.021
 0
6372281528
6088227402691831
6282484229102033
690010226402681931
60002684431102235
62003094835112439
690112246422882133
60012884633102437
620132+ 0.025
 0
105037122641
69021528+ 0.021
 0
7493492539M6
600232+ 0.025
 0
95337112843
620235115641132946
69031730+ 0.021
 0
7513592741
600335+ 0.025
 0
105641123146
620340126147143451
690420379644411344524M8
60044212695114364632
62044714745516405034
6005254712805514415236M10
620552+ 0.030
 0
15856117455639
6006305513886315485940
62066216957118556544
6007356214957116556544
60084068151017917606554
適用尺寸請於價格表確認。
*1 VV(非接觸橡膠密封)無法選擇623號・624號・605號・606號。
*2 橡膠密封軸承全為鋼材質。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
BGTN6000DD
BGTN6000VV
BGTN6000ZZ
BGTN6001DD
BGTN6001VV
BGTN6001ZZ
BGTN6002DD
BGTN6002VV
BGTN6002ZZ
BGTN6003DD
BGTN6003VV
BGTN6003ZZ
BGTN6004DD
BGTN6004VV
BGTN6004ZZ
BGTN6005DD
BGTN6005VV
BGTN6005ZZ
BGTN6006DD
BGTN6006VV
BGTN6006ZZ
BGTN6007DD
BGTN6007VV
BGTN6007ZZ
BGTN6008DD
BGTN6008VV
BGTN6008ZZ
BGTN605DD
BGTN605ZZ
BGTN606DD
BGTN606ZZ
BGTN608DD
BGTN608VV
BGTN608ZZ
BGTN6200DD
BGTN6200VV
BGTN6200ZZ
BGTN6201DD
BGTN6201VV
BGTN6201ZZ
BGTN6202DD
BGTN6202VV
BGTN6202ZZ
BGTN6203DD
BGTN6203VV
BGTN6203ZZ
BGTN6204DD
BGTN6204VV
BGTN6204ZZ
BGTN6205DD
BGTN6205VV
BGTN6205ZZ
BGTN6206DD
BGTN6206VV
BGTN6206ZZ
BGTN623DD
BGTN623ZZ
BGTN624DD
BGTN624ZZ
BGTN625DD
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸承內徑 d
(mm)
軸承材質 固定座材質 全長
(mm)
固定座表面處理 軸承編號 墊片 法蘭外徑 H
(φ)
3天 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C10鍍無電解鎳6000DD(接觸橡膠密封)44
5天 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C10鍍無電解鎳6000VV(非接觸橡膠密封)44
3天 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C10鍍無電解鎳6000ZZ(雙邊密封)44
3天 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C10鍍無電解鎳6001DD(接觸橡膠密封)46
5天 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C10鍍無電解鎳6001VV(非接觸橡膠密封)46
3天 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C10鍍無電解鎳6001ZZ(雙邊密封)46
5天 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C11鍍無電解鎳6002DD(接觸橡膠密封)53
5天 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C11鍍無電解鎳6002VV(非接觸橡膠密封)53
3天 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C11鍍無電解鎳6002ZZ(雙邊密封)53
5天 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C12鍍無電解鎳6003DD(接觸橡膠密封)56
5天 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C12鍍無電解鎳6003VV(非接觸橡膠密封)56
3天 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C12鍍無電解鎳6003ZZ(雙邊密封)56
5天 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6004DD(接觸橡膠密封)69
5天 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6004VV(非接觸橡膠密封)69
5天 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6004ZZ(雙邊密封)69
5天 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6005DD(接觸橡膠密封)80
5天 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6005VV(非接觸橡膠密封)80
5天 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6005ZZ(雙邊密封)80
5天 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C15鍍無電解鎳6006DD(接觸橡膠密封)88
5天 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C15鍍無電解鎳6006VV(非接觸橡膠密封)88
5天 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C15鍍無電解鎳6006ZZ(雙邊密封)88
5天 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C16鍍無電解鎳6007DD(接觸橡膠密封)95
5天 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C16鍍無電解鎳6007VV(非接觸橡膠密封)95
5天 1035[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C16鍍無電解鎳6007ZZ(雙邊密封)95
5天 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C17鍍無電解鎳6008DD(接觸橡膠密封)101
5天 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C17鍍無電解鎳6008VV(非接觸橡膠密封)101
5天 1040[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C17鍍無電解鎳6008ZZ(雙邊密封)101
3天 105[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C7鍍無電解鎳605DD(接觸橡膠密封)32
3天 105[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C7鍍無電解鎳605ZZ(雙邊密封)32
3天 106[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C8鍍無電解鎳606DD(接觸橡膠密封)35
3天 106[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C8鍍無電解鎳606ZZ(雙邊密封)35
3天 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C9鍍無電解鎳608DD(接觸橡膠密封)40
5天 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C9鍍無電解鎳608VV(非接觸橡膠密封)40
3天 108[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C9鍍無電解鎳608ZZ(雙邊密封)40
5天 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C11鍍無電解鎳6200DD(接觸橡膠密封)48
5天 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C11鍍無電解鎳6200VV(非接觸橡膠密封)48
3天 1010[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C11鍍無電解鎳6200ZZ(雙邊密封)48
3天 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C12鍍無電解鎳6201DD(接觸橡膠密封)50
5天 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C12鍍無電解鎳6201VV(非接觸橡膠密封)50
3天 1012[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C12鍍無電解鎳6201ZZ(雙邊密封)50
5天 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C13鍍無電解鎳6202DD(接觸橡膠密封)56
5天 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C13鍍無電解鎳6202VV(非接觸橡膠密封)56
3天 1015[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C13鍍無電解鎳6202ZZ(雙邊密封)56
5天 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6203DD(接觸橡膠密封)61
5天 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6203VV(非接觸橡膠密封)61
3天 1017[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C14鍍無電解鎳6203ZZ(雙邊密封)61
5天 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C16鍍無電解鎳6204DD(接觸橡膠密封)74
5天 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C16鍍無電解鎳6204VV(非接觸橡膠密封)74
5天 1020[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C16鍍無電解鎳6204ZZ(雙邊密封)74
5天 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C17鍍無電解鎳6205DD(接觸橡膠密封)85
5天 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C17鍍無電解鎳6205VV(非接觸橡膠密封)85
5天 1025[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C17鍍無電解鎳6205ZZ(雙邊密封)85
5天 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C18鍍無電解鎳6206DD(接觸橡膠密封)95
5天 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C18鍍無電解鎳6206VV(非接觸橡膠密封)95
5天 1030[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C18鍍無電解鎳6206ZZ(雙邊密封)95
5天 103[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C6鍍無電解鎳623DD(接觸橡膠密封)25
5天 103[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C6鍍無電解鎳623ZZ(雙邊密封)25
5天 104[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C7鍍無電解鎳624DD(接觸橡膠密封)28
3天 104[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C7鍍無電解鎳624ZZ(雙邊密封)28
5天 105[鋼] 鋼[S45C] 相當於S45C7鍍無電解鎳625DD(接觸橡膠密封)34

Loading...

規格概要

由於無扣環型的B尺寸為負公差,故軸承可能會突出0.1〜0.2。

基本資訊

形狀 法蘭形 使用軸承 深溝滾珠軸承 軸承個數 標準
法蘭形狀 精巧型 扣環 型式 軸承固定座組

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767