(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
由於傳動軸較長,保持力向上提升。
Shaft Supports - Flanged Mount, Long Sleeves with Dowel Hole
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 圓法蘭 | 方法蘭 | 二面法蘭 | 材質 | 表面處理 |
導引部長型 | STHRBNL | STHSBNL | STHCBNL | 一般構造用 鋼 |
染黑處理 |
STHRNL | STHSNL | STHCNL | 鍍無電解鎳 | ||
SSTHRNL | SSTHSNL | SSTHCNL | SUS304 | − |
型式 | |
STHRBNL12 |
型式 | 支撐部 壁厚(N) | L1 | D1 | H | T | ℓ1 | M (粗螺紋) | P | K | W | P1 | F | d1 | ||||
Type | DH7 | ||||||||||||||||
圓法蘭 STHRBNL STHRNL SSTHRNL | 方法蘭 STHSBNL STHSNL SSTHSNL | 二面法蘭 STHCBNL STHCNL SSTHCNL | 12 | +0.018 0 | 5 | 30 | 22 | 40 | 6 | 15 | M4 | 32 | 32 | 25 | 28 | 16 | 4.5 |
16 | 6 | 48 | 28 | 50 | 16 | 40 | 39 | 32 | 33 | 22 | 5.5 | ||||||
20 | +0.021 0 | 7.5 | 35 | 63 | 8 | M5 | 50 | 48 | 40 | 42 | 25 | 6.6 | |||||
25 | 57 | 40 | 68 | 19 | 55 | 53 | 45 | 45 | 30 | ||||||||
30 | 45 | 73 | 10 | M6 | 60 | 58 | 50 | 48 | 35 | ||||||||
35 | +0.025 0 | 10 | 75 | 55 | 89 | 25 | 72 | 70 | 61 | 58 | 42 | 9 | |||||
40 | 15 | 70 | 104 | 12 | M8 | 87 | 80 | 76 | 68 | 54 | |||||||
50 | 80 | 114 | 97 | 90 | 86 | 73 | 64 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 孔徑 D (φ) | 材質 | 表面處理 | 法蘭形狀 | MB(附內六角止迴螺絲) | 止迴螺絲M(粗螺紋) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 12 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 無 | 4 | ||
5天~ | 10 | 12 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 有 | 4 | ||
5天~ | 10 | 16 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 無 | 4 | ||
5天~ | 10 | 16 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 有 | 4 | ||
5天~ | 10 | 20 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 無 | 5 | ||
5天~ | 10 | 20 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 有 | 5 | ||
5天~ | 10 | 25 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 無 | 5 | ||
5天~ | 10 | 25 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 有 | 5 | ||
5天~ | 10 | 30 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 無 | 6 | ||
5天~ | 10 | 30 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 有 | 6 | ||
5天~ | 10 | 35 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 無 | 6 | ||
5天~ | 10 | 35 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 有 | 6 | ||
5天~ | 10 | 40 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 無 | 8 | ||
5天~ | 10 | 40 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 有 | 8 | ||
5天~ | 10 | 50 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 無 | 8 | ||
5天~ | 10 | 50 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 二面法蘭 | 有 | 8 | ||
3天~ | 10 | 12 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 無 | 4 | ||
5天~ | 10 | 12 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 有 | 4 | ||
3天~ | 10 | 16 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 無 | 4 | ||
5天~ | 10 | 16 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 有 | 4 | ||
5天~ | 10 | 20 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 無 | 5 | ||
5天~ | 10 | 20 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 有 | 5 | ||
5天~ | 10 | 25 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 無 | 5 | ||
5天~ | 10 | 25 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 有 | 5 | ||
5天~ | 10 | 30 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 無 | 6 | ||
5天~ | 10 | 30 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 有 | 6 | ||
5天~ | 10 | 35 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 無 | 6 | ||
5天~ | 10 | 35 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 有 | 6 | ||
5天~ | 10 | 40 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 無 | 8 | ||
5天~ | 10 | 40 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 有 | 8 | ||
5天~ | 10 | 50 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 無 | 8 | ||
5天~ | 10 | 50 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 圓法蘭 | 有 | 8 | ||
3天~ | 10 | 12 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 無 | 4 | ||
3天~ | 10 | 16 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 無 | 4 | ||
5天~ | 10 | 20 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 無 | 5 | ||
5天~ | 10 | 25 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 無 | 5 | ||
5天~ | 10 | 30 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 無 | 6 | ||
5天~ | 10 | 35 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 無 | 6 | ||
5天~ | 10 | 40 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 無 | 8 | ||
5天~ | 10 | 40 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 有 | 8 | ||
5天~ | 10 | 50 | [不銹鋼] SUS304 | 無 | 方法蘭 | 無 | 8 | ||
3天~ | 10 | 12 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 無 | 4 | ||
5天~ | 10 | 12 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 有 | 4 | ||
3天~ | 10 | 16 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 無 | 4 | ||
5天~ | 10 | 16 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 有 | 4 | ||
9天~ | 10 | 20 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 無 | 5 | ||
5天~ | 10 | 20 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 有 | 5 | ||
9天~ | 10 | 25 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 無 | 5 | ||
5天~ | 10 | 25 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 有 | 5 | ||
9天~ | 10 | 30 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 無 | 6 | ||
5天~ | 10 | 30 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 有 | 6 | ||
9天~ | 10 | 35 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 無 | 6 | ||
5天~ | 10 | 35 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 有 | 6 | ||
9天~ | 10 | 40 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 無 | 8 | ||
5天~ | 10 | 40 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 有 | 8 | ||
9天~ | 10 | 50 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 無 | 8 | ||
5天~ | 10 | 50 | [鋼] 一般構造用鋼 | 染黑處理 | 二面法蘭 | 有 | 8 | ||
3天~ | 10 | 12 | [鋼] 一般構造用鋼 | 鍍無電解鎳 | 二面法蘭 | 無 | 4 | ||
5天~ | 10 | 12 | [鋼] 一般構造用鋼 | 鍍無電解鎳 | 二面法蘭 | 有 | 4 | ||
3天~ | 10 | 16 | [鋼] 一般構造用鋼 | 鍍無電解鎳 | 二面法蘭 | 無 | 4 |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | 法蘭形 | 導桿的連結方法 | 止迴螺絲 | 型式 | 機械加工品 |
---|---|---|---|---|---|
法蘭形種類 | 導引部長 | 厚度 | 壁厚 | 定位孔 | 無 |
固定把手 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策