(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

6系列 90度彎角零件

鋁擠型

6系列   90度彎角零件

半徑為140mm彎曲的鋁擠型。可使用隱藏式接合零件與6系鋁擠型連接。
Aluminum Extrusion 6 Series 90-Degree Bent Aluminum Extrusions for Corner

(i)請注意

  • 商品圖片僅供參考,實際請以尺寸圖為主。
  • 商品價格可能會根據國際原料價格及市場情況等因素適時調整。最新價格及交期請以網頁顯示之資訊為準。
  • 裁切斷面或加工後的銑面無陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HFSMGQ6-3030-R140

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質 A6N01SS−T5
表面處理 白色陽極處理

規格表

型式R
HFSMGQ6−3030R140
連結零件其他
角撐架接合螺帽擠型架
端蓋
追加工
P.609

P.626
P.627

P.640
P.643

P.652
P.653P.781

P.794
型式R溝槽寬度質量
kg
斷面積
mm2
斷面二次力矩mm4NT$ 基準單價Nt$折扣單價
ℓxℓy1〜8 pcs9〜120 pcs
HFSMGQ6−303014080.83332.83×1042.83×104

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HFSMGQ6-3030-R140
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

擠型架系列 6系列 表面處理 白色陽極處理 材質 A6N01SS-T5

6系列 90度彎角零件的型號HFSMGQ6-3030-R140頁面。
記載關於型號HFSMGQ6-3030-R140之規格、尺寸、型式情報。

常見問題 ( FAQ )

質問: 想了解更多有關鋁擠型的資訊。
回答: 關於鋁擠型的常見問題它們總結如下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767