(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

圓弧空氣噴嘴 標準型(金屬)

圓弧空氣噴嘴 標準型(金屬)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

從前端的孔噴出強力直進空氣的金屬製空氣噴嘴。
Spray Nozzles, Circular Spray Pattern - Standard

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓弧空氣噴嘴 標準型(金屬):關聯圖像
Type材質最高使用壓力破壞扭矩耐熱溫度
ARDAA5052P1.0MPa200℃
ARDSSUS303
※如對防鏽有要求,請優先選擇SUS303材質的產品
※防鏽方法請參照技術資訊

規格表

型式 N(孔數)
ARDA1.0
ARDADA1

6
型式 N
(孔數)
空氣流量
NL/min
(0.3MPa時)
T L A B H 重量(g)
Type d ARDA ARDS
ARDA
ARDS
1.0 6 190 R1/4 25 15 10 14 6 15
8 250
1.4 6 350 32 22 17 10 28
8 480

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ARDA1.0-6
ARDA1.0-8
ARDA1.4-6
ARDA1.4-8
ARDS1.0-6
ARDS1.0-8
ARDS1.4-6
ARDS1.4-8
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS材質 孔徑
(mm)
孔數
(個)
空氣流量(0.3MPa時)
(l/min)
A L
4天~ 10[鋁] A5052P1.061901525
4天~ 10[鋁] A5052P1.082501525
10天~ 10[鋁] A5052P1.463502232
4天~ 10[鋁] A5052P1.484802232
4天~ 10[不銹鋼] SUS3031.061901525
4天~ 10[不銹鋼] SUS3031.082501525
4天~ 10[不銹鋼] SUS3031.463502232
4天~ 10[不銹鋼] SUS3031.484802232

Loading...

  1. 1

規格概要

圓弧空氣噴嘴 標準型(金屬):關聯圖像
■特長:由前端部的孔噴出強力的直射空氣。
■用途:去除油・水滴・切屑,冷卻・乾燥,向狹窄空間的噴氣等,可使用於高溫環境。

基本資訊

噴霧形狀 圓形・擴散 空氣源 壓縮機 吹嘴類型 標準
型式 圓弧型 使用流體 壓縮空氣 使用壓力範圍(MPa) ::1.0
螺牙No.徑 1 R1/4 螺牙形狀 外螺牙 B 10

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767