• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

平面空氣噴嘴 精巧型(金屬)

平面空氣噴嘴 精巧型(金屬)

全長30mm的精巧型金屬製空氣噴嘴。
Flat Air Nozzles - Compact (Metal)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AFTCA7

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

Type材質表面處理最高使用壓力耐熱溫度
AFTCAADC12鍍無電解鎳0.7MPa200℃

規格表

型式
AFTCA7
型式孔口空氣流量NL/Min
(0.3MPa時)
重量
(g)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.1〜4 pcs5~910~1920~30
AFTCA75-φ0.8・6-φ1.022017
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
AFTCA7
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS使用壓力範圍
(MPa)
2天~ 10~0.7

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
比標準型(AFTSP)精巧(寬度:約40%、全長:約60%)。
防止損壞的注意事項
・請勿將螺絲鎖太緊。
・請勿撞擊螺絲。

基本資訊

噴霧形狀 直柱 空氣源 壓縮機 材質
安裝角度 平面 吹嘴類型 標準 型式 平面型
螺牙No.徑 1 R1/8 形狀 精巧型 空氣流量(0.3MPa時)(l/min) 220
螺牙形狀 外螺牙

平面空氣噴嘴 精巧型(金屬)的型號AFTCA7頁面。
記載關於型號AFTCA7之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767