(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平面空氣噴嘴 標準型 金屬製 鑄件

平面空氣噴嘴 標準型 金屬製 鑄件

標準型的金屬製空氣噴嘴。製作上進行了改良,比起以往的同材質商品價格更為低廉。
Flat Air Nozzles - Standard (Metal) - Cast

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質最高使用壓力耐熱溫度
AFTCSSUS3040.4MPa200℃

規格表

型式
AFTCS15
型式孔口空氣流量NL/min(0.3MPa時)重量(g)NT$基準單價NT$折扣單價
型式No.1~4 pcs5~910~1920~30
AFTCS1013-□0.7240160
1513-□0.9
超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AFTCS10
AFTCS15
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS油孔
4天~ 1013-0.7
4天~ 1013-0.9

Loading...

  1. 1

規格概要

■用途:可用於去除油・水滴・切屑,冷卻・乾燥、空氣幕等用途。
請勿拆解本體。
有刻印型式。
噴嘴前端設有保護孔口的溝槽。

基本資訊

噴霧形狀 直柱 空氣源 壓縮機 材質 SUS304
安裝角度 平面 吹嘴類型 標準 型式 平面型
使用流體 壓縮空氣 使用壓力範圍(MPa) ::0.4 螺牙No.徑 1 R1/4
形狀 標準型 空氣流量(0.3MPa時)(l/min) 240 螺牙形狀 外螺牙

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767