(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑φ32 導程5・10・32-

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑φ32 導程5・10・32-

轉造追加φ32!
Rolled Ball Screws - Shaft Dia. Ø 32, Lead 5, 10, 32

(i)請注意

  • 【式樣變更通知】為降低噪音、提高穩定度,導程32的螺帽式樣即將變更。
    此式樣變更對於商品品質、尺寸和型錄規範事項不會有影響。
    現有規格的螺帽將於供應商庫存出貨完畢後進行切換(預計切換日程:2023年9月上旬)。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
螺帽種類Type精密度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽C-BSSTAC-BSSTAKC7325S55C高周波淬火58~62HRCSCM415浸碳淬火
58~62HRC
C-BSSCAC-BSSCAKC10
C-BSSTHC-BSSTHKC710
C-BSSCHC-BSSCHKC10
C-BSSTC-BSSTKC732
C-BSSCC-BSSCKC10
與既有產品(C-BSSTH(K).C-BSSCH(K))比較,C-BSSTA(K).C-BSSCA(K)螺帽全長更精巧,性能無差異。

 

規格表

型式LFP
C-BSSCA3205
C
-BSSCK3232

600
888


F40


P15
螺帽種類精密度
等級
型式指定單位1mm 滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動態)kNCo(靜態)kN
標準螺帽C7C-BSSTA325250〜20003320L-1403.17533.08(29.91)3.8圈1列6.320.70.10以下
C-BSSTAK33〜6011〜20L-(107+F)
C10C-BSSCA3320L-1400.20以下
C-BSSCAK33〜6011〜20L-(107+F)
C7C-BSSTH10300〜20003320L-1406.35034.15(27.80)1圈4列23.060.70.14以下
C-BSSTHK33〜6011〜20L-(107+F)
C10C-BSSCH3320L-1400.20以下
C-BSSCHK33〜6011〜20L-(107+F)
C7C-BSST323320L-1404.76233.25(28.49)1.8圈2列10.227.20.14以下
C-BSSTK33〜6011〜20L-(107+F)
C10C-BSSC3320L-1400.15以下
C-BSSCK33〜6011〜20L-(107+F)
*F・P僅限C-BSST(A)K・C-BSSC(A)K・C-BSSTHK・C-BSSCHK可指定。F≦P×3為必要條件。必須符合Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。 kgf=N×0.101972

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSC3232-[300-2000/1]
C-BSSCA3205-[250-2000/1]
C-BSSCAK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSCH3210-[300-2000/1]
C-BSSCHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSCK3232-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSST3232-[300-2000/1]
C-BSSTA3205-[250-2000/1]
C-BSSTAK3205-[250-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSTH3210-[300-2000/1]
C-BSSTHK3210-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
C-BSSTK3232-[300-2000/1]-F[33-60/1]-P[11-20/1]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度等級 導程
(mm)
軸向間隙 循環數
(列×圈)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸徑 P
(φ)
軸端尺寸(固定・指定)
4天 C1032[0.2以下] 0.15以下2×1.8300 ~ 20001020027200--固定
4天 C105[0.10以下] 0.10以下1×3.8250 ~ 2000630020700--固定
4天 C105[0.10以下] 0.10以下1×3.8250 ~ 200063002070033 ~ 6011 ~ 20指定
4天 C1010[0.2以下] 0.20以下4×1300 ~ 20002300060700--固定
4天 C1010[0.2以下] 0.20以下4×1300 ~ 2000230006070033 ~ 6011 ~ 20指定
4天 C1032[0.2以下] 0.15以下2×1.8300 ~ 2000102002720033 ~ 6011 ~ 20指定
4天 C732[0.2以下] 0.14以下2×1.8300 ~ 20001020027200--固定
4天 C75[0.10以下] 0.10以下1×3.8250 ~ 2000630020700--固定
4天 C75[0.10以下] 0.10以下1×3.8250 ~ 200063002070033 ~ 6011 ~ 20指定
4天 C710[0.2以下] 0.14以下4×1300 ~ 20002300060700--固定
4天 C710[0.2以下] 0.14以下4×1300 ~ 2000230006070033 ~ 6011 ~ 20指定
4天 C732[0.2以下] 0.14以下2×1.8300 ~ 2000102002720033 ~ 6011 ~ 20指定

Loading...

  1. 1

規格概要

基本資訊

型式 轉造 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑(φ) 32 預壓 無預壓 使用條件 標準
螺牙方向 螺帽構造 標準 循環方式 端蓋式
材質 S55C 螺桿軸表面處理 螺帽尺寸 標準

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767