(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

集塵噴嘴

集塵噴嘴

集合空氣噴嘴除塵出來的灰塵的集塵噴嘴。可選擇支撐架追加工。
Dust Collection Nozzles

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【FA新商品】集塵噴嘴:關聯圖像
Type 材質 耐熱溫度
SJNZJ PE 70℃

規格表

型式
SJNZJ1
型式 D A B L NT$基本單價 NT$折扣單價
Type No. 1〜4 pcs 5~39 40~99 100~200
SJNZJ 1 50 70 120 120        
2 70 200 150        
3 65 100 200 170        
超過表中最大數量時請至WOS確認。

追加工

 
 
 
 
【FA新商品】集塵噴嘴:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SJNZJ1
SJNZJ1-KFJ
SJNZJ1-KLB
SJNZJ2
SJNZJ2-KFJ
SJNZJ2-KLB
SJNZJ3
SJNZJ3-KFJ
SJNZJ3-KLB
型號數量折扣標準
出貨日
RoHSD A B L 追加工
4天~ 105070120120-
4天~ -5070120120KFJ
4天~ -5070120120KLB
4天~ 105070200150-
4天~ -5070200150KFJ
4天~ -5070200150KLB
4天~ 1065100200170-
4天~ -65100200170KFJ
4天~ -65100200170KLB

Loading...

  1. 1

規格概要

【FA新商品】集塵噴嘴:關聯圖像
【FA新商品】集塵噴嘴:關聯圖像
 
【FA新商品】集塵噴嘴:關聯圖像
■特長:以噴嘴收集除塵後的垃圾。
    也能使用排出的功能。
    因為防靜電,可以廣泛的使用在各種環境。
 
■集塵噴嘴測量位置
8 2 5
7 1 4
9 3 6
 
 

使用例

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767