(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

氣流噴嘴 組件型

氣流噴嘴 組件型

不需購入接頭、銅管、前端噴嘴,亦不需組裝。
Air Blow Nozzles - Unit Type

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質
開縫交叉本體軟管前端噴嘴
接頭
DYPNDYPNBDYPNC銅管尼龍黃銅
(鍍鉻)

規格表

型式dL軟管顏色
DYPN41.5150A
DYPNB4150A
型式dL
指定單位10mm
軟管
顏色
L1L2L3BR/Rc(PT)NT$基準單價
TypeDL150~250L260~350
(點)
DYPN
41
1.5
2
150~350A(藍)
B(黑)
R(紅)
5819121/8
61.5
2
3
25141/4
型式L
指定單位10mm
軟管
顏色
L1L2L3L4BR/Rc(PT)NT$基準單價
TypeDL150~250L260~350
(開縫)
DYPNB
4150~350A(藍)
B(黑)
R(紅)
0.5581918121/8
6125191/4
(交叉)
DYPNC
40.51918141/8
6125191/4

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
DYPN4-1-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN4-1.5-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN4-2-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN6-1.5-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN6-2-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPN6-3-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPNB4-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPNB6-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPNC4-[150-350/10]-[A,​B,​R]
DYPNC6-[150-350/10]-[A,​B,​R]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.徑 1 噴嘴外徑 D(或是d)
(φ)
長度 L
(mm)
形狀 軟管顏色
6天~ 1041150 ~ 350點狀紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1041.5150 ~ 350點狀紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1042150 ~ 350點狀紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1061.5150 ~ 350點狀紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1062150 ~ 350點狀紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1063150 ~ 350點狀紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1040.5150 ~ 350開縫紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1061150 ~ 350開縫紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1040.5150 ~ 350十字型紅色 / 藍 / 黑色
6天~ 1061150 ~ 350十字型紅色 / 藍 / 黑色

Loading...

  1. 1

規格概要

■特長
不需購買或組裝接頭、鋼管、前端噴嘴。
可選擇前端噴嘴。

使用範例

基本資訊

材質 銅管 角度調整 可角度調整 / 直柱 型式 吹氣噴嘴
使用流體 壓縮空氣

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767