(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

嵌板夾

嵌板夾

將嵌板與擠型架安裝在一起時使用的固定邊條(NSCP□H)。能以剪刀.刀具等輕易切斷。
Economy Panel Clamps - Aluminum Extrusions

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【FA新商品】經濟型嵌板邊條:關聯圖像
Type 顏色 材質 耐熱溫度
NSCP 淺灰 PVC
聚氯乙烯
−25~80℃
NSCP3H為5・6系列兼用。
因與HSCP・HSCPF(P.815)的材質不同,故淺灰的色調也有所不同。另外,內側下方有判別用淺溝。

規格表

型式 顏色 長度
NSCP3H

S

12
型式 顏色 長度
m
適用擠型架(系列) 對應嵌板
板厚
長度 6m 長度 12m
Type No. NT$基準單價 NT$折扣單價 NT$基準單價 NT$折扣單價
1~8 pcs 9~50 1~8 pcs 9~50
NSCP 1H S
(淺灰)
6

12
5系列 5        
3H 3
6系列 5        
5HN 3
5H 8系列
8-45系列
5        
7H 3

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
NSCP1H-S-6
NSCP1H-S-12
NSCP3H-S-6
NSCP3H-S-12
NSCP5H-S-6
NSCP5H-S-12
NSCP5HN-S-6
NSCP5HN-S-12
NSCP7H-S-6
NSCP7H-S-12
型號數量折扣標準
出貨日
對應擠型架 插入寬 長度 L
(m)
對應嵌板板厚
8天 5系列1H(1mm寬度)65
8天 5系列1H(1mm寬度)125
8天 5系列,6系列3H(3mm寬度)63(5系列)・5(6系列)
8天 5系列,6系列3H(3mm寬度)123(5系列)・5(6系列)
8天 8系列,8-45系列5H(5mm寬)65
8天 8系列,8-45系列5H(5mm寬)125
8天 6系列5HN(5mm寬)63
8天 6系列5HN(5mm寬)123
8天 8系列,8-45系列7H(7mm寬)63
8天 8系列,8-45系列7H(7mm寬)123

Loading...

  1. 1

使用範例

【FA新商品】經濟型嵌板邊條:關聯圖像

基本資訊

材質 樹脂 材質 PVC聚氯乙烯 顏色 S(淺灰)

常見問題 ( FAQ )

質問: 使用面板夾時如何連接鋁框?
回答: 請使用盲接頭連接

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767