【標準】XY軸 鳩尾槽進給螺絲型 -六角扳手式-

【標準】XY軸 鳩尾槽進給螺絲型 -六角扳手式-

為六角扳手式,沒有把手部,是省空間的設計。因沒有可調整的扳手,可防止定位之後的誤動作。
Standard Precision XY-Axis Dovetail Feed Screw- Hexagon Key Adjustment

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

材  質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理

規格表

型式
XYFEES40
■XY軸滑台
高精密度滑台既有商品:XYEEG(P.1998)
型式滑台台面(mm)移動量(mm)把手旋轉1圈移動量(mm)耐荷重(N)移動精密度本體重量(kg)NT$基準單價
TypeNo.固定具位置真直度
XYFEES25無記號(正方向)
R(方向不同)
25×25±50.527.450μm0.06
4040×40±70.13
6060×60±833.30.32
最小讀取量(尺標刻度):0.1mm/刻度

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
XYFEES25
XYFEES25-R
XYFEES40
XYFEES40-R
XYFEES60
XYFEES60-R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滑座尺寸(長度) L(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(寬度) W(範圍選擇)
(mm)
耐荷重(範圍選擇)
(N)
滑座尺寸(厚度) H(範圍選擇)
(mm)
滑座尺寸(長度) L
(mm)
滑座尺寸(寬度) W
(mm)
耐荷重
(N)
移動量(X距離)
(mm)
移動量(Y距離)
(mm)
滑座尺寸(厚度) H
(mm)
滑座真直度
(μm)
方向不同
3天 10~25~255~3025.1~30252527.4±5±53050標準
3天 10~25~255~3025.1~30252527.4±5±53050左右
3天 1026~4026~405~3025.1~30404027.4±7±73050標準
3天 1026~4026~405~3025.1~30404027.4±7±73050左右
3天 1041~6041~6030.1~5030.1~35606033.3±8±83450標準
3天 1041~6041~6030.1~5030.1~35606033.3±8±83450左右

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

移動量(X距離)(範圍選擇)(mm) ~±10mm 移動量(Y距離)(範圍選擇)(mm) ~±10mm 進給方式 進給螺絲
滑座材質 鋁合金 滑座表面處理 黑色陽極處理 移動導引 鳩尾槽
穿透孔(滑座中心孔) 進給旋鈕位置 中央 固定具 標準
進給方式(進給螺絲種類) 六角形扳手操作 進給方式(附尺標刻度) 附尺標刻度

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767