(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

迴轉滾輪

迴轉滾輪

使用於樹脂鏈條的回歸側的滾輪
Return Rollers

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型式材質
本體導引法蘭
RRN聚醯胺
RRNGF聚醯胺

規格表

型式W
RRN120
RRNGF85
型式圖面
代號
NT$基準單價
RRNRRNGF
RRN
(標準)
RRNGF
(附法蘭)
35
50
85
100
120

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
RRN-35
RRN-50
RRN-85
RRN-100
RRN-120
RRNGF-35
RRNGF-50
RRNGF-85
RRNGF-100
RRNGF-120
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪形狀 外徑
(mm)
長度 W
(mm)
4天~ 10直柱60[~50] 35
4天~ 10直柱60[~50] 50
4天~ 10直柱60[~100] 85
4天~ 10直柱60[~100] 100
4天~ 10直柱60120
4天~ 10附法蘭70[~50] 35
4天~ 10附法蘭70[~50] 50
4天~ 10附法蘭70[~100] 85
4天~ 10附法蘭70[~100] 100
4天~ 10附法蘭70120

Loading...

  1. 1

使用範例

基本資訊

軸孔徑 D(或是d) (mm) 16.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767