(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

感應器用C型軌道

感應器用C型軌道

感應器用C型軌道。【材質】A6063【表面處理】白色陽極處理

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材  質A6063  表面處理 白色陽極處理(端面除外)

規格表

型式L
SERCC200
型式L
SERCC200
300
500

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SERCC-200
SERCC-300
SERCC-500
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長 L
(mm)
3天~ 10200
3天~ 10300
當日可能 10500
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS全長 L
(mm)