(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附墊圈內六角孔螺栓

附墊圈內六角孔螺栓

請用於需排去攻牙孔下方空氣的情況。
Hex Socket Head Cap Screws with Captured Washer - Standard, Material: SUS316L

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

SSCBS
SSCBAS
零件材質母材強度區分
螺栓SUS316LA4-70
彈簧墊圈SUS316L
平墊圈
M5・M6・M8的螺栓頭部上刻印「316L」。
M3・M4只刻印「・」。

規格表

型式
TypeML
SSCBS4−16
SSCBAS6−60
參考值
拉伸破壞荷重
M(N)
33400
46900
512100
615500
832200
並非保證值。
M×PitchAEBCDt(a)
Max
貫穿孔
(d)
3×0.55.532.55.570.531.2
4×0.7743790.84.41.5
5×0.88.5548.5101.05.41.5
6×1.0106511.512.51.56.92.0
8×1.25138614.5171.58.4
型式SSCBSSSCBAS
NT$基準單價NT$折扣單價NT$基準單價NT$折扣單價
TypeM-L1〜9 pcs10〜29 pcs30〜49 pcs50〜99 pcs100〜1000 pcs1〜9 pcs10〜29 pcs30〜49 pcs50〜99 pcs100〜1000 pcs
36
8
10
12
16
48
10
12
SSCBS16
標準20
510
12
16
20
SSCBAS610
附貫穿孔12
16
20
25
30
60
815
20
25
30

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SSCBAS3-6
SSCBAS3-8
SSCBAS3-10
SSCBAS3-12
SSCBAS3-16
SSCBAS4-8
SSCBAS4-10
SSCBAS4-12
SSCBAS4-16
SSCBAS4-20
SSCBAS5-10
SSCBAS5-12
SSCBAS5-16
SSCBAS5-20
SSCBAS6-10
SSCBAS6-12
SSCBAS6-16
SSCBAS6-20
SSCBAS6-25
SSCBAS6-30
SSCBAS6-60
SSCBAS8-15
SSCBAS8-20
SSCBAS8-25
SSCBAS8-30
SSCBS3-6
SSCBS3-8
SSCBS3-10
SSCBS3-12
SSCBS3-16
SSCBS4-8
SSCBS4-10
SSCBS4-12
SSCBS4-16
SSCBS4-20
SSCBS5-10
SSCBS5-12
SSCBS5-16
SSCBS5-20
SSCBS6-10
SSCBS6-12
SSCBS6-16
SSCBS6-20
SSCBS6-25
SSCBS6-30
SSCBS6-60
SSCBS8-15
SSCBS8-20
SSCBS8-25
SSCBS8-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
6天~ 10360.5
6天~ 10380.5
6天~ 103100.5
6天~ 103120.5
6天~ 103160.5
6天~ 10480.7
6天~ 104100.7
6天~ 104120.7
6天~ 104160.7
6天~ 104200.7
6天~ 105100.8
6天~ 105120.8
6天~ 105160.8
6天~ 105200.8
6天~ 106101
6天~ 106121
6天~ 106161
6天~ 106201
6天~ 106251
6天~ 106301
6天~ 106601
6天~ 108151.25
6天~ 108201.25
6天~ 108251.25
6天~ 108301.25
3天~ 10360.5
3天~ 10380.5
3天~ 103100.5
3天~ 103120.5
3天~ 103160.5
3天~ 10480.7
3天~ 104100.7
3天~ 104120.7
3天~ 104160.7
3天~ 104200.7
3天~ 105100.8
3天~ 105120.8
3天~ 105160.8
3天~ 105200.8
3天~ 106101
3天~ 106121
3天~ 106161
3天~ 106201
3天~ 106251
3天~ 106301
3天~ 106601
3天~ 108151.25
3天~ 108201.25
3天~ 108251.25
3天~ 108301.25
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 SUS316L 表面處理 螺紋牙頂種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 附貫穿孔 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入)
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767