(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
也加入了高硬度不銹鋼附頭緣圓錐型。
Locating Pins - Sphere Large/Small Head - Set Screw
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | 銷 形狀 | 內螺牙 | |
g6 | h7 | |||
高硬度不鏽鋼 | 35HRC~ | 圓形 | APUA | APUHA |
鑽石形 | APUD | APUHD |
型式 | − | P | − | L | − | B | − | E | |||
Type | D | ||||||||||
E尺寸無指定 | APUA | 6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B5.0 | |||
E尺寸指定 | APUA | 6 | − | P4.01 | − | L8 | − | B5.0 | − | E5.0 |
D或P | m6 | p6 | g6 | h7 |
2.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | ー0.002 ー0.008 | 0 ー0.010 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | ー0.004 ー0.012 | 0 ー0.012 |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | ー0.005 ー0.014 | 0 ー0.015 |
10.01 ~ 17.30 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | ー0.006 ー0.017 | 0 ー0.018 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | E | M1 (粗螺紋) | *建議緊固 扭矩 N・cm | H | ℓ | (W) | NT$基準單價 圓形 | NT$基準單價 鑽石形 | ||
Type | D | 無指定 | 指定單位0.1mm | ||||||||||
<圓形> APUA(g6) APUHA(h7) <鑽石形> APUD(g6) APUHD(h7) | 6 | 3.00~6.00 | 6(9)~16 | 2.0~30.0(20.0) | 2 | 0.5~10.0 | M3 | 147 | 8 | 5 | 1.8 | ||
8 | 5.00~9.00 | 8(12)~16 | 3 | M4 | 333 | 11 | 6 | 2.2 | |||||
10 | 6.00~11.00 | 10(12)~20 | M5 | 676 | 13 | 8 | 3 | ||||||
12 | 7.00~13.00 | 12~25 | 15 | 3.2 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
APUA6-P[3-6/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1] |
APUA8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1] |
APUA10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1] |
APUA12-P[7-13/0.01]-L[12-25/1]-B[2-30/0.1] |
APUD6-P[3-6/0.01]-L[9-16/1]-B[2-20/0.1] |
APUD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-20/0.1] |
APUD10-P[6-11/0.01]-L[12-20/1]-B[2-20/0.1] |
APUD12-P[7-13/0.01]-L[12-25/1]-B[2-20/0.1] |
APUHA6-P[3-6/0.01]-L[6-16/1]-B[2-30/0.1] |
APUHA8-P[5-9/0.01]-L[8-16/1]-B[2-30/0.1] |
APUHA10-P[6-11/0.01]-L[10-20/1]-B[2-30/0.1] |
APUHA12-P[7-13/0.01]-L[12-25/1]-B[2-30/0.1] |
APUHD6-P[3-6/0.01]-L[9-16/1]-B[2-20/0.1] |
APUHD8-P[5-9/0.01]-L[12-16/1]-B[2-20/0.1] |
APUHD10-P[6-11/0.01]-L[12-20/1]-B[2-20/0.1] |
APUHD12-P[7-13/0.01]-L[12-25/1]-B[2-20/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 定位側外徑 P (φ) | 安裝側外徑 D (φ) | B (mm) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 圓 | 3 ~ 6 | 6 | 2 ~ 30 | 6 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 5 ~ 9 | 8 | 2 ~ 30 | 8 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 6 ~ 11 | 10 | 2 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 7 ~ 13 | 12 | 2 ~ 30 | 12 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 3 ~ 6 | 6 | 2 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 5 ~ 9 | 8 | 2 ~ 20 | 12 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 6 ~ 11 | 10 | 2 ~ 20 | 12 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 7 ~ 13 | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 3 ~ 6 | 6 | 2 ~ 30 | 6 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 5 ~ 9 | 8 | 2 ~ 30 | 8 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 6 ~ 11 | 10 | 2 ~ 30 | 10 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 圓 | 7 ~ 13 | 12 | 2 ~ 30 | 12 ~ 25 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 3 ~ 6 | 6 | 2 ~ 20 | 9 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 5 ~ 9 | 8 | 2 ~ 20 | 12 ~ 16 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 6 ~ 11 | 10 | 2 ~ 20 | 12 ~ 20 | ||
6天~ | 10 | 鑽石形 | 7 ~ 13 | 12 | 2 ~ 20 | 12 ~ 25 |
型號 |
---|
Loading...
基本形狀 | 附頭緣 | 導入側前端型 | 錐形 | 安裝側形狀 | 內螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 熱處理 | 無 | 材質 | 高硬度不銹鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策