【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 頭緣型 -外螺牙-

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 頭緣型 -外螺牙-

也加入了高硬度不銹鋼附頭緣圓錐型。
Locating Pins - Sphere Large/Small Head - Set Screw

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 頭緣型 -外螺牙-:關聯圖像

[ M ]材質 [ H ]硬度
形狀
外螺牙
g6 h7
高硬度不鏽鋼 35HRC~ 圓形 APNA APNHA
鑽石形 APND APNHD
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

  型式 P L B E
       
  Type   D
E尺寸無指定 APUA   6 P4.01 L8 B5.0    
E尺寸指定 APUA   6 P4.01 L8 B5.0 E5.0
■公差
D或P m6 p6 g6 h7
2.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
0
ー0.010
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
10.01

17.30
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
0
ー0.018
■外螺牙
型式 P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
E M2
(粗螺紋)
※緊固扭矩
N・cm
(W) NT$基準單價
圓形
NT$基準單價
鑽石形
Type D 無指定 指定單位0.1mm
<圓形>
APNA
(g6)
APNHA
(h7)

<鑽石形>
APND
(g6)
APNHD
(h7)
3 2.00~4.00 0~10 1.0(2.0)~15.0 1 0.5~10.0 M3 147 6 1.0    
4 1.0 ~ 30.0
(2.0)~(20.0)
M4 333 1.2    
5 3.00~6.00 2 M5 676 8 1.5    
6 M6 1156 1.8    
8 5.00~9.00 3 M8 2803 11 2.2    
10 6.00~11.00 4~20 M10 5557 13 3.0    
12 7.00~13.00 M12 9702 15 3.2    
[ ! ]B尺寸( )適用於鑽石形
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.2365的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 頭緣型 -外螺牙-:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
APNA3-P[2-4/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
APNA4-P[2-4/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
APNA5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
APNA6-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
APNA8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
APNA10-P[6-11/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1]
APNA12-P[7-13/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1]
APND3-P[2-4/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
APND4-P[2-4/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
APND5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
APND6-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
APND8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
APND10-P[6-11/0.01]-L[0-20/1]-B[2-20/0.1]
APND12-P[7-13/0.01]-L[0-20/1]-B[2-20/0.1]
APNHA3-P[2-4/0.01]-L[0-10/1]-B[1-15/0.1]
APNHA4-P[2-4/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
APNHA5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
APNHA6-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
APNHA8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[1-30/0.1]
APNHA10-P[6-11/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1]
APNHA12-P[7-13/0.01]-L[0-20/1]-B[1-30/0.1]
APNHD3-P[2-4/0.01]-L[0-10/1]-B[2-15/0.1]
APNHD4-P[2-4/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
APNHD5-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
APNHD6-P[3-6/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
APNHD8-P[5-9/0.01]-L[0-10/1]-B[2-20/0.1]
APNHD10-P[6-11/0.01]-L[0-20/1]-B[2-20/0.1]
APNHD12-P[7-13/0.01]-L[0-20/1]-B[2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
B
(mm)
L
(mm)
4天~ 62 ~ 431 ~ 150 ~ 10
4天~ 62 ~ 441 ~ 300 ~ 10
4天~ 63 ~ 651 ~ 300 ~ 10
4天~ 63 ~ 661 ~ 300 ~ 10
4天~ 65 ~ 981 ~ 300 ~ 10
4天~ 66 ~ 11101 ~ 300 ~ 20
4天~ 67 ~ 13121 ~ 300 ~ 20
4天~ 6鑽石形2 ~ 432 ~ 150 ~ 10
4天~ 6鑽石形2 ~ 442 ~ 200 ~ 10
4天~ 6鑽石形3 ~ 652 ~ 200 ~ 10
4天~ 6鑽石形3 ~ 662 ~ 200 ~ 10
4天~ 6鑽石形5 ~ 982 ~ 200 ~ 10
4天~ 6鑽石形6 ~ 11102 ~ 200 ~ 20
4天~ 6鑽石形7 ~ 13122 ~ 200 ~ 20
4天~ 62 ~ 431 ~ 150 ~ 10
4天~ 62 ~ 441 ~ 300 ~ 10
4天~ 63 ~ 651 ~ 300 ~ 10
4天~ 63 ~ 661 ~ 300 ~ 10
4天~ 65 ~ 981 ~ 300 ~ 10
4天~ 66 ~ 11101 ~ 300 ~ 20
4天~ 67 ~ 13121 ~ 300 ~ 20
4天~ 6鑽石形2 ~ 432 ~ 150 ~ 10
4天~ 6鑽石形2 ~ 442 ~ 200 ~ 10
4天~ 6鑽石形3 ~ 652 ~ 200 ~ 10
4天~ 6鑽石形3 ~ 662 ~ 200 ~ 10
4天~ 6鑽石形5 ~ 982 ~ 200 ~ 10
4天~ 6鑽石形6 ~ 11102 ~ 200 ~ 20
4天~ 6鑽石形7 ~ 13122 ~ 200 ~ 20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

基本形狀 附頭緣 導入側前端型 錐形 安裝側形狀 外螺牙
表面處理 熱處理 材質 不鏽鋼
不銹鋼種類 高硬度不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務