(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
初登場!直徑可以0.01mm單位作選擇的直柱形。
Locating Pins - Sphere Small Head - D and P Selectable Tolerance
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | 前端形狀 | Type |
壓入 | |||
高硬度不鏽鋼 | 35HRC~ | R | APSFR |
錐形 | APST | ||
錐形R | APSTR |
型式 | − | D | − | L | − | R | − | G | ||
Type | D公差 | |||||||||
APSFR | M | − | D6.25 | − | L14.0 | − | R6 | − | ||
APSTT | P | − | D3.30 | − | L25.0 | − | G3 |
D | m6 | p6 | g6 | h7 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
10.01 ~ 18.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | -0.006 -0.017 | 0 -0.018 |
18.01 ~ 25.50 | +0.021 +0.008 | +0.035 +0.022 | -0.007 -0.020 | 0 -0.021 |
型式 | D 指定單位0.01mm | L 指定單位0.1mm | R 指定單位1mm | G 指定單位1mm | ℓ4 | NT$基準單價 | |
Type | D公差 | ||||||
R形・錐形R形 | 錐形 | ||||||
APSFR(R) APST(錐形) APSTR(錐形R) | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 3.01~5.00 | 3.0~60.0 | R形 R≧D/2 錐形R形 R≦D/2 | 錐形 G≦D | 1 | |
5.01~7.99 | |||||||
8.00~10.99 | |||||||
11.00~14.99 | 11.0~60.0 | ||||||
15.00~17.99 | |||||||
18.00~25.50 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
APSFRG-D8.4-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.5-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.6-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.7-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.8-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.9-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.32-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.33-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.34-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.35-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.36-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.37-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.38-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.39-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.40-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.41-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.42-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.43-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.44-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.45-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.46-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.47-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.48-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.49-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.50-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.51-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.52-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.53-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.54-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.55-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.56-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.57-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.58-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.59-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.60-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.61-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.62-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.63-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.64-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.65-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.66-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.67-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.68-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.69-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.70-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.71-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.72-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.73-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.74-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.75-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.76-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.77-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.78-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.79-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.80-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.81-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.82-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.83-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.84-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
APSFRG-D8.85-L[3-60/0.1]-R[2-100/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側前端型 | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | G (mm) | L (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 | ||
5天~ | 10 | R | - | g6 | - | 3 ~ 60 | 2 ~ 100 |
型號 |
---|
Loading...
基本形狀 | 直柱 | 安裝側形狀 | 直柱(壓入) | 表面處理 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
熱處理 | 無 | 材質 | 高硬度不銹鋼 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策