(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

定位銷 高硬度不銹鋼 小頭平面 - 內螺牙 -

定位銷 高硬度不銹鋼 小頭平面 - 內螺牙 -

高硬度不銹鋼小頭平面,可選擇的尺寸及追加工大幅增加。
Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/Small Flat Head/Tapped-

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


[ M ]材質[ H ]硬度內螺牙
g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC~ADSTCADSTHC
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

型式PLB
TypeD
ADSC5P3.98L6B3.0
■公差
D或Pm6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
0
ー0.010
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
10.01

16.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
0
ー0.018
■內螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
M
(粗螺紋)
※建議緊固扭矩
N・cm
C2NT$基準單價
TypeD
ADSTC(g6)
ADSTHC(h7)
64.00~6.008~122.0~12.0M314715
86.00~8.0011~162.0~15.0M43336
107.00~10.0011~203.0~20.0M56768
127.00~12.00
168.00~16.005.0~20.0M611569
[ ! ]軸頸部強度的注意事項>>P.1618 [ ! ]請確認下孔深度(>>P.1618)。孔可能會貫穿。
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.2365的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。
[ ! ]內螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。(ℓ1

追加工

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ADSTC6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
ADSTC8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
ADSTC10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
ADSTC12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
ADSTC16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1]
ADSTHC6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1]
ADSTHC8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1]
ADSTHC10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
ADSTHC12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1]
ADSTHC16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
P
6天~ 106g632 ~ 128 ~ 124 ~ 6
6天~ 108g642 ~ 1511 ~ 166 ~ 8
6天~ 1010g653 ~ 2011 ~ 207 ~ 10
6天~ 1012g653 ~ 2011 ~ 207 ~ 12
6天~ 1016g665 ~ 2011 ~ 208 ~ 16
6天~ 106h732 ~ 128 ~ 124 ~ 6
6天~ 108h742 ~ 1511 ~ 166 ~ 8
6天~ 1010h753 ~ 2011 ~ 207 ~ 10
6天~ 1012h753 ~ 2011 ~ 207 ~ 12
6天~ 1016h765 ~ 2011 ~ 208 ~ 16

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
安裝側形狀 內螺牙 表面處理 熱處理
材質 高硬度不銹鋼 定位側外徑公差 0/-0.01 尺寸指定型 P寸・L寸・B寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767