(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

定位銷 高硬度不銹鋼 小頭平面 - 壓入 -

定位銷 高硬度不銹鋼 小頭平面 - 壓入 -

高硬度不銹鋼小頭平面,可選擇的尺寸及追加工大幅增加。
Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/Small Flat Head/Press Fit

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【FA新商品】定位銷 高硬度不銹鋼 小頭平面 - 壓入 -:關聯圖像

[ M ]材質[ H ]硬度壓入
m6p6g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC~ADSCADSPCADSGCADSHC
[ ! ] 直徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

型式PLB
   
Type D
ADSC 5P3.98L6B3.0
■公差
D或Pm6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
0
ー0.010
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
10.01

16.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
0
ー0.018
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C1NT$基準單價
TypeD
ADSC(m6)
ADSPC
(p6)
ADSGC
(g6)
ADSHC
(h7)
31.00~3.003~102.0~10.00.11 
42.00~4.000.5 
52.00~5.00 
62.00~6.002.0~12.0 
82.00~8.002.0~15.0 
106.00~10.004~202.0~20.01 
126.00~12.00 
166.00~16.002 
[ ! ]L尺寸=3時,C=0.5 ℓ1=1。
[ ! ]內螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。(ℓ1

追加工

【FA新商品】定位銷 高硬度不銹鋼 小頭平面 - 壓入 -:關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
ADSC3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSC4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSC5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSC6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
ADSC8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
ADSC10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSC12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSC16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSGC3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSGC4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSGC5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSGC6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
ADSGC8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
ADSGC10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSGC12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSGC16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSHC3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSHC4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSHC5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSHC6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
ADSHC8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
ADSHC10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSHC12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSHC16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSPC3-P[1-3/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSPC4-P[2-4/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSPC5-P[2-5/0.01]-L[3-10/1]-B[2-10/0.1]
ADSPC6-P[2-6/0.01]-L[3-10/1]-B[2-12/0.1]
ADSPC8-P[2-8/0.01]-L[3-10/1]-B[2-15/0.1]
ADSPC10-P[6-10/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSPC12-P[6-12/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
ADSPC16-P[6-16/0.01]-L[4-20/1]-B[2-20/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差
5天~ 103m6
5天~ 104m6
5天~ 105m6
5天~ 106m6
5天~ 108m6
5天~ 1010m6
5天~ 1012m6
5天~ 1016m6
5天~ 103g6
5天~ 104g6
5天~ 105g6
5天~ 106g6
5天~ 108g6
5天~ 1010g6
5天~ 1012g6
5天~ 1016g6
5天~ 103h7
5天~ 104h7
5天~ 105h7
5天~ 106h7
5天~ 108h7
5天~ 1010h7
5天~ 1012h7
5天~ 1016h7
5天~ 103p6
5天~ 104p6
5天~ 105p6
5天~ 106p6
5天~ 108p6
5天~ 1010p6
5天~ 1012p6
5天~ 1016p6

Loading...

  1. 1

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側先端形狀 導入側前端型 平面
安裝側形狀 直柱(壓入) 表面處理 熱處理
材質 高硬度不銹鋼 定位側外徑公差 0/-0.01 尺寸指定型 P寸・L寸・B寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767