(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高硬度不銹鋼小頭球面,可選擇的尺寸及追加工大幅增加。
Locating Pins - Sphere Small Head - Tapped
[ M ]材質 | [ H ]硬度 | 銷 形狀 | 內螺牙 | |
g6 | h7 | |||
高硬度不鏽鋼 | 35HRC~ | 圓形 | AQSTA | AQSTHA |
鑽石形 | AQSTD | AQSTHD |
型式 | − | P | − | L | − | B | ||
Type | D | |||||||
AQSA | 4 | − | P2.01 | − | L6 | − | B5.5 |
D或P | m6 | p6 | g6 | h7 |
1.00 ~ 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | ー0.002 ー0.008 | 0 ー0.010 |
3.01 ~ 6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | ー0.004 ー0.012 | 0 ー0.012 |
6.01 ~ 10.00 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | ー0.005 ー0.014 | 0 ー0.015 |
10.01 ~ 16.00 | +0.018 +0.007 | +0.029 +0.018 | ー0.006 ー0.017 | 0 ー0.018 |
型式 | P 指定單位0.01mm | L 指定單位1mm | B 指定單位0.1mm | M (粗螺紋) | ※緊固扭矩 N・cm | ℓ2 | (W) | NT$基準單價 圓形 | NT$基準單價 鑽石形 | |
Type | D | |||||||||
<圓形> AQSTA(g6) AQSTHA(h7) <鑽石形> AQSTD(g6) AQSTHD(h7) | 6 | 4.00~6.00 | 8(9)~12 | 2.0~12.0 | M3 | 147 | 5 | 1.5 | ||
8 | 6.00~8.00 | 11(12)~16 | 2.0~15.0 | M4 | 333 | 6 | 1.8 | |||
10 | 7.00~10.00 | 11(12)~20 | 3.0~20.0 | M5 | 676 | 8 | 2.2 | |||
12 | 7.00~12.00 | 2.5 | ||||||||
16 | 8.00~16.00 | 5.0~20.0 | M6 | 1156 | 9 | 4.0 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
AQSTA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] |
AQSTA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] |
AQSTA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
AQSTA12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
AQSTA16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1] |
AQSTD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1] |
AQSTD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1] |
AQSTD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1] |
AQSTD12-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1] |
AQSTD16-P[8-16/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
AQSTHA6-P[4-6/0.01]-L[8-12/1]-B[2-12/0.1] |
AQSTHA8-P[6-8/0.01]-L[11-16/1]-B[2-15/0.1] |
AQSTHA10-P[7-10/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
AQSTHA12-P[7-12/0.01]-L[11-20/1]-B[3-20/0.1] |
AQSTHA16-P[8-16/0.01]-L[11-20/1]-B[5-20/0.1] |
AQSTHD6-P[4-6/0.01]-L[9-12/1]-B[2-12/0.1] |
AQSTHD8-P[6-8/0.01]-L[12-16/1]-B[2-15/0.1] |
AQSTHD10-P[7-10/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1] |
AQSTHD12-P[7-12/0.01]-L[12-20/1]-B[3-20/0.1] |
AQSTHD16-P[8-16/0.01]-L[12-20/1]-B[5-20/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導入側先端形狀 | 安裝側外徑 D (φ) | 安裝側公差 | 螺牙徑M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 圓 | 6 | g6 | 3 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 8 | g6 | 4 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 10 | g6 | 5 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 12 | g6 | 5 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 16 | g6 | 6 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 6 | g6 | 3 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 8 | g6 | 4 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 10 | g6 | 5 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 12 | g6 | 5 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 16 | g6 | 6 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 6 | h7 | 3 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 8 | h7 | 4 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 10 | h7 | 5 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 12 | h7 | 5 | ||
5天~ | 10 | 圓 | 16 | h7 | 6 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 6 | h7 | 3 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 8 | h7 | 4 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 10 | h7 | 5 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 12 | h7 | 5 | ||
5天~ | 10 | 鑽石形 | 16 | h7 | 6 |
Loading...
基本形狀 | 小頭 | 導入側前端型 | 球面 | 安裝側形狀 | 內螺牙 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 高硬度不銹鋼 | 定位側外徑公差 | 0/-0.01 | 尺寸指定型 | P寸・L寸・B寸指定 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策