(!)伴隨微軟於2020年1月14日止終止支援Windows7,本網站後續更新亦將不再支援Windows7。
為避免操作問題發生,建議更新至Windows10作業系統。

  • 受到新型冠狀病毒(COVID-19)影響,可能導致部分商品交期延長,MISUMI將盡力調整以減少影響。特殊時期造成不便,尚祈見諒。

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭球面型 -壓入-

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭球面型 -壓入-

高硬度不鏽鋼小頭球面,可選擇的尺寸及追加工大幅增加。
Locating Pins - Sphere Small Head - Tapped

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭球面型 -壓入-:關聯圖像
【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭球面型 -壓入-:關聯圖像

[ M ]材質[ H ]硬度
形狀
壓入
m6p6g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC~圓形AQSAAQSPAAQSGAAQSHA
鑽石形AQSDAQSPDAQSGDAQSHD
[ ! ]直徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。

規格表

型式PLB
   
Type D
AQSA 4P2.01L6B5.5
■公差
D或Pm6p6g6h7
1.00

3.00
+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
ー0.002
ー0.008
0
ー0.010
3.01

6.00
+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
ー0.004
ー0.012
0
ー0.012
6.01

10.00
+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
ー0.005
ー0.014
0
ー0.015
10.01

16.00
+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
ー0.006
ー0.017
0
ー0.018
■壓入
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
C1(W)NT$基準單價
圓形
NT$基準單價
鑽石形
TypeD
<圓形>
AQSA(m6)
AQSPA(p6)
AQSGA(g6)
AQSHA(h7)
<鑽石形>
AQSD(m6)
AQSPD(p6)
AQSGD(g6)
AQSHD(h7)
31.00(2.00)~3.003(4)~102.0~10.00.511.0  
42.00~4.001  
52.00~5.001.2  
62.00~6.002.0~12.01.5  
82.00(3.00)~8.002.0~15.01.51.8  
106.00~10.004(5)~202.0~20.022.2  
126.00~12.002.5  
166.00~16.00324.0  
[ ! ]P・L尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]L尺寸=3時,C=0.5 ℓ1=1。

追加工

【FA新商品】定位銷 高硬度不鏽鋼 小頭球面型 -壓入-:關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
AQSA3
AQSA4
AQSA5
AQSA6
AQSA8
AQSA10
AQSA12
AQSA16
AQSD3
AQSD4
AQSD5
AQSD6
AQSD8
AQSD10
AQSD12
AQSD16
AQSGA3
AQSGA4
AQSGA5
AQSGA6
AQSGA8
AQSGA10
AQSGA12
AQSGA16
AQSGD3
AQSGD4
AQSGD5
AQSGD6
AQSGD8
AQSGD10
AQSGD12
AQSGD16
AQSHA3
AQSHA4
AQSHA5
AQSHA6
AQSHA8
AQSHA10
AQSHA12
AQSHA16
AQSHD3
AQSHD4
AQSHD5
AQSHD6
AQSHD8
AQSHD10
AQSHD12
AQSHD16
AQSPA3
AQSPA4
AQSPA5
AQSPA6
AQSPA8
AQSPA10
AQSPA12
AQSPA16
AQSPD3
AQSPD4
AQSPD5
AQSPD6
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差
4天~ 103m6
4天~ 104m6
4天~ 105m6
4天~ 106m6
4天~ 108m6
4天~ 1010m6
4天~ 1012m6
4天~ 1016m6
4天~ 10鑽石形3m6
4天~ 10鑽石形4m6
4天~ 10鑽石形5m6
4天~ 10鑽石形6m6
4天~ 10鑽石形8m6
4天~ 10鑽石形10m6
4天~ 10鑽石形12m6
4天~ 10鑽石形16m6
4天~ 103g6
4天~ 104g6
4天~ 105g6
4天~ 106g6
4天~ 108g6
4天~ 1010g6
4天~ 1012g6
4天~ 1016g6
4天~ 10鑽石形3g6
4天~ 10鑽石形4g6
4天~ 10鑽石形5g6
4天~ 10鑽石形6g6
4天~ 10鑽石形8g6
4天~ 10鑽石形10g6
4天~ 10鑽石形12g6
4天~ 10鑽石形16g6
4天~ 103h7
4天~ 104h7
4天~ 105h7
4天~ 106h7
4天~ 108h7
4天~ 1010h7
4天~ 1012h7
4天~ 1016h7
4天~ 10鑽石形3h7
4天~ 10鑽石形4h7
4天~ 10鑽石形5h7
4天~ 10鑽石形6h7
4天~ 10鑽石形8h7
4天~ 10鑽石形10h7
4天~ 10鑽石形12h7
4天~ 10鑽石形16h7
4天~ 103p6
4天~ 104p6
4天~ 105p6
4天~ 106p6
4天~ 108p6
4天~ 1010p6
4天~ 1012p6
4天~ 1016p6
4天~ 10鑽石形3p6
4天~ 10鑽石形4p6
4天~ 10鑽石形5p6
4天~ 10鑽石形6p6

Loading...

基本資訊

基本形狀 小頭 導入側前端型 球面 安裝側形狀 直柱(壓入)
定位側外徑公差 0/-0.01 尺寸指定型 P寸・L寸・B寸指定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767