• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

【FA新商品】定位銷 高硬度不銹鋼 R角・錐形R角 - 外螺牙 -

【FA新商品】定位銷 高硬度不銹鋼 R角・錐形R角 - 外螺牙 -

高硬度不銹鋼前端R.錐形R角新登場。
Locating Pins-High Hardness Stainless Steel/R/Taper R/Threaded

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

[ ! ]B>20mm時,P尺寸公差為0−0.02。
[ ! ]內螺牙・外螺牙的圖面無特別記載的部分,與壓入相同。
※D尺寸公差g6・h7沒有導入部。(ℓ1
 
[ M ]材質[ H ]硬度銷形狀外螺牙
g6h7
高硬度不鏽鋼35HRC〜圓形APAAPHA
鑽石形APDAAPHDA
[ ! ]徑超過φ10時,會有中心硬度變為30HRC~的情況。
 

規格表

型式PLB R
     
Type 前端形狀 D
APE A 6P10.00L5B12.0R6
■公差
D或Pm6p6g6h7
2.00~3.00+0.008
+0.002
+0.012
+0.006
−0.002
−0.008
0
−0.010
3.01~6.00+0.012
+0.004
+0.020
+0.012
−0.004
−0.012
0
−0.012
6.01~10.00+0.015
+0.006
+0.024
+0.015
−0.005
−0.014
0
−0.015
10.01~18.00+0.018
+0.007
+0.029
+0.018
−0.006
−0.017
0
−0.018
18.01~25.50+0.021
+0.008
+0.035
+0.022
−0.007
−0.020
0
−0.021
■外螺牙
型式P
指定單位0.01mm
L
指定單位1mm
B
指定單位0.1mm
R
指定單位1mm
M2
(粗螺紋)
*緊固扭矩
N・cm
(W)NT$基準單價
圓形
NT$基準單價
鑽石形
Type前端
形狀
D
<圓形>
APA(g6)
APHA(h7)

<鑽石>
APDA(g6)
APHDA(h7)
A

C
33.50~8.000~101.0~20.0A形狀
R≧P/2

C
形狀
R≦P/2
M31471.5  
44.50~8.001.0~40.0(20.0)M43331.8  
55.50~8.00M56762.2  
66.50~12.00M611563  
88.50~15.00M828033.5  
1010.50~16.00M1055574  
1212.50~17.50M1297025  
1617.00~25.50M16241087  
2022.00~25.50M20469429  
[ ! ]B尺寸( )適用於鑽石形 [ ! ]L<Pitch×2時,M2×1.5會包括不完全螺牙部(Pitch×2)。粗螺紋螺牙Pitch尺寸>>P.2360
*緊固扭矩(參考值)請見技術資料>>P.2365的緊固扭矩之強度區分(10.9)。使用防鬆脫劑或彈簧墊圈時,該數值不適用。

追加工

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
APAA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APAA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAA16-P[17-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAA20-P[22-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAC3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APAC4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-4/1]
APAC5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-4/1]
APAC6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-6/1]
APAC8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-7/1]
APAC10-P[10.5-16/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APAC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APAC16-P[17-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APAC20-P[22-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APDAA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDAA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APDAA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APDAA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APDAA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APDAA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APDAA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APDAA16-P[17-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDAA20-P[22-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDAC3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APDAC4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APDAC5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APDAC6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-6/1]
APDAC8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-7/1]
APDAC10-P[10.5-16/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APDAC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-8/1]
APDAC16-P[17-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APDAC20-P[22-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHAA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHAA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAA12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAA16-P[17-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAA20-P[22-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAC3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-4/1]
APHAC4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-4/1]
APHAC5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-4/1]
APHAC6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-6/1]
APHAC8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-7/1]
APHAC10-P[10.5-16/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APHAC12-P[12.5-17.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-8/1]
APHAC16-P[17-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHAC20-P[22-25.5/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHDAA3-P[3.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-20/0.1]-R[1-100/1]
APHDAA4-P[4.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHDAA5-P[5.5-8/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHDAA6-P[6.5-12/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHDAA8-P[8.5-15/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
APHDAA10-P[10.5-16/0.01]-L[0-10/1]-B[1-40/0.1]-R[1-100/1]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS導入側先端形狀 導入側前端型 定位側外徑 P
(φ)
安裝側外徑 D
(φ)
安裝側公差 螺牙徑M
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
R
(mm)
4天~ 10R3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R4.5 ~ 84g641 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R5.5 ~ 85g651 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R6.5 ~ 126g661 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R8.5 ~ 158g681 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R10.5 ~ 1610g6101 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R12.5 ~ 17.512g6121 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R17 ~ 25.516g6161 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R22 ~ 25.520g6201 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R錐形3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 101 ~ 4
4天~ 10R錐形4.5 ~ 84g641 ~ 400 ~ 101 ~ 4
4天~ 10R錐形5.5 ~ 85g651 ~ 400 ~ 101 ~ 4
4天~ 10R錐形6.5 ~ 126g661 ~ 400 ~ 101 ~ 6
4天~ 10R錐形8.5 ~ 158g681 ~ 400 ~ 101 ~ 7
4天~ 10R錐形10.5 ~ 1610g6101 ~ 400 ~ 101 ~ 8
4天~ 10R錐形12.5 ~ 17.512g6121 ~ 400 ~ 101 ~ 8
4天~ 10R錐形17 ~ 25.516g6161 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R錐形22 ~ 25.520g6201 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R4.5 ~ 84g641 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R5.5 ~ 85g651 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R6.5 ~ 126g661 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R8.5 ~ 158g681 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R10.5 ~ 1610g6101 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R12.5 ~ 17.512g6121 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R17 ~ 25.516g6161 ~ 200 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R22 ~ 25.520g6201 ~ 200 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R錐形3.5 ~ 83g631 ~ 200 ~ 101 ~ 4
4天~ 10鑽石形R錐形4.5 ~ 84g641 ~ 200 ~ 101 ~ 4
4天~ 10鑽石形R錐形5.5 ~ 85g651 ~ 200 ~ 101 ~ 4
4天~ 10鑽石形R錐形6.5 ~ 126g661 ~ 200 ~ 101 ~ 6
4天~ 10鑽石形R錐形8.5 ~ 158g681 ~ 200 ~ 101 ~ 7
4天~ 10鑽石形R錐形10.5 ~ 1610g6101 ~ 200 ~ 101 ~ 8
4天~ 10鑽石形R錐形12.5 ~ 17.512g6121 ~ 200 ~ 101 ~ 8
4天~ 10鑽石形R錐形17 ~ 25.516g6161 ~ 200 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R錐形22 ~ 25.520g6201 ~ 200 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R3.5 ~ 83h731 ~ 200 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R4.5 ~ 84h741 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R5.5 ~ 85h751 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R6.5 ~ 126h761 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R8.5 ~ 158h781 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R10.5 ~ 1610h7101 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R12.5 ~ 17.512h7121 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R17 ~ 25.516h7161 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R22 ~ 25.520h7201 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R錐形3.5 ~ 83h731 ~ 200 ~ 101 ~ 4
4天~ 10R錐形4.5 ~ 84h741 ~ 400 ~ 101 ~ 4
4天~ 10R錐形5.5 ~ 85h751 ~ 400 ~ 101 ~ 4
4天~ 10R錐形6.5 ~ 126h761 ~ 400 ~ 101 ~ 6
4天~ 10R錐形8.5 ~ 158h781 ~ 400 ~ 101 ~ 7
4天~ 10R錐形10.5 ~ 1610h7101 ~ 400 ~ 101 ~ 8
4天~ 10R錐形12.5 ~ 17.512h7121 ~ 400 ~ 101 ~ 8
4天~ 10R錐形17 ~ 25.516h7161 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10R錐形22 ~ 25.520h7201 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R3.5 ~ 83h731 ~ 200 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R4.5 ~ 84h741 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R5.5 ~ 85h751 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R6.5 ~ 126h761 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R8.5 ~ 158h781 ~ 400 ~ 101 ~ 100
4天~ 10鑽石形R10.5 ~ 1610h7101 ~ 400 ~ 101 ~ 100

Loading...

基本資訊

基本形狀 大頭 安裝側形狀 外螺牙 表面處理
熱處理 不銹鋼種類 高硬度不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767