(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

免鍵軸襯 鋁製輕量型

免鍵軸襯 鋁製輕量型

鋁製、面壓低,最適合與鋁製皮帶輪連結。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

免鍵軸襯 輕量型:關聯圖像

 

TYPE 材質 表面處理
本體緊固螺栓本體緊固螺栓
MLBA鋁合金SCM435陽極處理染黑處理

規格表

型式
MLBA20

 

型式DD1D2P.C.D.L1L2L3緊固螺栓質量
(g)
¥基準單價
TypedM×L根數緊固扭矩
(N・m)
MLBA41517.56.510.11396.5M2.5×1220.96 
4.516197.511.16 
57 
617208.512.138 
819221114.115107.5M2.5×14411 
1021241316.112 
1122251417.11711814 
1224271519.218129M2.5×15517 
1426291721.2619 
15283118.522.220139.5M3×1841.524 
16293219.523.225 
17303320.52421141028 
18313421.525529 
19323522.52630 
2037402429.4241612M4×2043.547 
2239422631.452 
2441452833.3261813M4×22557 
2542462934.3281913.5667 
2845493237.3773 
30505534.540.8302014.5M5×2557101 
32535836.543.36112 
3556624046.43322.516M5×28134 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
MLBA4
MLBA4.5
MLBA5
MLBA6
MLBA8
MLBA10
MLBA11
MLBA12
MLBA14
MLBA15
MLBA16
MLBA17
MLBA18
MLBA19
MLBA20
MLBA22
MLBA24
MLBA25
MLBA28
MLBA30
MLBA32
MLBA35
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軸孔徑 d
(φ)
最大容許扭矩範圍
(N・m)
軸轂徑 D
(φ)
最大容許扭矩
(N・m)
容許推力荷重
(kN)
最小轂外徑
(φ)
全長
(mm)
外徑 D1(或是D)
(φ)
4天~ 1042.0~20.01521.00191317.5
4天~ 104.52.0~20.0162.21.00201319
4天~ 1052.0~20.0162.51.00201319
4天~ 1062.0~20.01741.33231320
4天~ 1082.0~20.01961.51261522
4天~ 10102.0~20.02181.63291524
4天~ 10112.0~20.02291.66301725
4天~ 10122.0~20.024121.99331827
4天~ 10142.0~20.026182.56381829
4天~ 101520.1~50.028253.34402031
4天~ 101620.1~50.029263.34412032
4天~ 101720.1~50.030273.18422133
4天~ 101820.1~50.031293.23462134
4天~ 101920.1~50.032333.50492135
4天~ 102050.1~70.037545.47542440
4天~ 102250.1~70.039655.94562442
4天~ 1024700.1~1000.041857.07592645
4天~ 10251000.1~3000.0421108.77642846
4天~ 10281000.1~3000.0451258.91722849
4天~ 10301000.1~3000.05018012.08763055
4天~ 10321000.1~3000.05321013.13813058
4天~ 10351000.1~3000.05623013.13853362

Loading...

  1. 1

概要·規格

免鍵軸襯 輕量型:關聯圖像

■免鍵軸襯容許輸入負荷

d最大容許扭矩
(N・m)
容許推力荷重
(kN)
421
4.52.21
52.51
641.33
861.51
1081.63
1191.66
12121.99
14182.56
15253.34
16263.34
17273.18
18293.23
19333.5
20545.47
22655.94
24857.07
251108.77
281258.91
3018012.08
3221013.13
3523013.13


■軸和轂的剛性

d軸側
面壓
MPa
轂側
面壓
MPa
最小
轂外徑
H

加工深度
HL
421199
4.52.220
52.520
641.3323
861.512610
1081.6329
1191.663011
12121.993312
14182.5638
15253.344013
16263.3441
17273.184214
18293.2346
19333.549
20545.475416
22655.9456
24857.075918
251108.776419
281258.9172
3018012.087620
3221013.1381
3523013.138522.5


■軸和轂的建議公差和表面粗糙度

安裝面公差表面粗糙度
軸外徑h7(g6)Ra1.6以下
轂內徑H7Ra3.2以下

使用範例

免鍵軸襯 輕量型:關聯圖像

基本資訊

系列名稱 標準型 中心定位機能 本體材質
本體表面處理 陽極 緊固結構 單錐形 構造 機械式(楔式)
緊固螺栓pcs數 複數本(多個)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

  • POSI LOCK D
    POSI LOCK D

    MIKI PULLEY(三木普利)

    標準出貨日: 4天~

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767