(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

支柱固定座 異徑垂直孔間距選擇

支柱固定座 異徑垂直孔間距選擇

可選擇2軸之間的間距。【材質】・鋁合金、一般構造用鋼、SUS304

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type材質表面處理附屬品
異徑垂直
KMKD一般
構造用鋼
染黑處理內六角孔螺栓
MMKD鍍無電解鎳內六角孔螺栓(不鏽鋼)
AMKD鋁合金黑色陽極處理內六角孔螺栓
SMKDSUS304內六角孔螺栓(不鏽鋼)
染黑處理和黑色陽極處理商品附CB螺栓,其餘商品附SCB螺栓。
■附屬螺栓
D附屬螺栓
異徑垂直
8M4-8・M4-12 各1 pcs
10M5-12・M5-10 各1 pcs
12M5-20 2 pcs
15M5ー20・M5ー15 各2 pcs
20M6-25・M6-20 各2 pcs
25M6-30・M6-25 各2 pcs
30M8-35・M8-30 各2 pcs
35M8-40・M8-35 各2 pcs

規格表

型式D1P
KMKC10
MMKD20


15

20
30
■異徑垂直孔距選擇
型式D1H7P選擇ABCEGKS1S2Md
TypeDH7
KMKD
MMKD

AMKD
SMKD
8 +0.015
 0
6 +0.012
 0
10 15 20 A=P+E+G129131287M44.5
10 8 +0.015
 0
15 20 25 1612151498M55.5
12 +0.018
 0
10 15 20 25 30 16161615109
15 221818151210119
20 +0.021
 0
15 +0.018
 0
20 25 30 40 2822222015131411M66.6
25 25 30 40 50 3225252018131614
30 20 +0.021
 0
30 40 50 75 4030292421162015M89
35 +0.025
 0
25 50 75 100 150 4535322724192420
SMKD的D尺寸最大到30。AMKD、SMKD無D尺寸8。DH7・D1H7公差、直角度為開縫加工前的公差。
配合軸的公差建議為g6・f8。此外在固鎖時建議使用長扳手。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
AMKD10-8-[15,​20,​25]
AMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
AMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
AMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
AMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
AMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
AMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
KMKD8-6-[10,​15,​20]
KMKD10-8-[15,​20,​25]
KMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
KMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
KMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
KMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
KMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
KMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
MMKD8-6-[10,​15,​20]
MMKD10-8-[15,​20,​25]
MMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
MMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
MMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
MMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
MMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
MMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
SMKD10-8-[15,​20,​25]
SMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
SMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
SMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
SMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
SMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
材質 表面處理 孔間距 P
6天~ 10108[鋁] 鋁合金黑色陽極處理15 ~ 25
6天~ 101210[鋁] 鋁合金黑色陽極處理15 ~ 30
6天~ 101510[鋁] 鋁合金黑色陽極處理15 ~ 30
6天~ 102015[鋁] 鋁合金黑色陽極處理20 ~ 40
6天~ 102515[鋁] 鋁合金黑色陽極處理25 ~ 50
11天~ 103020[鋁] 鋁合金黑色陽極處理30 ~ 75
6天~ 103525[鋁] 鋁合金黑色陽極處理50 ~ 150
6天~ 1086[鋼] 一般構造用鋼染黑處理10 ~ 20
6天~ 10108[鋼] 一般構造用鋼染黑處理15 ~ 25
6天~ 101210[鋼] 一般構造用鋼染黑處理15 ~ 30
6天~ 101510[鋼] 一般構造用鋼染黑處理15 ~ 30
6天~ 102015[鋼] 一般構造用鋼染黑處理20 ~ 40
6天~ 102515[鋼] 一般構造用鋼染黑處理25 ~ 50
6天~ 103020[鋼] 一般構造用鋼染黑處理30 ~ 75
11天~ 103525[鋼] 一般構造用鋼染黑處理50 ~ 150
6天~ 1086[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳10 ~ 20
6天~ 10108[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳15 ~ 25
6天~ 101210[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳15 ~ 30
6天~ 101510[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳15 ~ 30
6天~ 102015[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳20 ~ 40
6天~ 102515[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳25 ~ 50
6天~ 103020[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳30 ~ 75
6天~ 103525[鋼] 一般構造用鋼鍍無電解鎳50 ~ 150
6天~ 10108[不銹鋼] SUS30415 ~ 25
11天~ 101210[不銹鋼] SUS30415 ~ 30
11天~ 101510[不銹鋼] SUS30415 ~ 30
6天~ 102015[不銹鋼] SUS30420 ~ 40
6天~ 102515[不銹鋼] SUS30425 ~ 50
6天~ 103020[不銹鋼] SUS30430 ~ 75
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS支柱徑
(mm)
支柱徑2
(mm)
材質 表面處理 孔間距 P

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 圓法蘭型 組合支柱徑 異徑

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767