(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滑軌 3段式抽拉 重荷重鋼型【包裝數為2】

滑軌 3段式抽拉 重荷重鋼型

耐荷重性高、三段抽拉式的長行程型。
Slide Rail - Heavy Load/Sytainless Steel

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滑軌 3段式抽拉 重荷重鋼型 :關聯圖像
材  質 鋼
表面處理 光澤鉻酸鹽處理(三價鉻)

規格表

型式
SRRH3670
型式軌道長度行程ABCDEF額定荷重(N/2 pcs)SRRH36(內含2 pcs)
NT$基準單價NT$折扣單價
TypeNo.SRRH36SRRH361〜5組6〜20組
SRRH36
(2 pcs/組)
30305327149.2 273.0 152.8 254.4 2666  
35356378200.0 323.8 203.6 305.2 2626  
40406428250.8 374.6 254.4 356.0 2538  
45457479212.7 301.6 425.4 203.2 305.2 406.8 2450  
50508530238.1 352.4 476.2 228.6 356.0 457.6 2362  
55559581263.5 403.2 527.0 254.0 406.8 508.4 2244  
60610632288.9 454.0 577.8 279.4 457.6 559.2 2117  
65660682314.3 504.8 628.6 304.8 508.4 610.0 1960  
70711733339.7 555.6 679.5 330.2 559.2 660.8 1784  
水平安裝時,額定荷重的約值為25%(參考值)。SSRRH36的軌道安裝用的螺栓請使用M4的內六角圓頭螺栓(P.■2-212),或十字孔圓頭小螺絲(P.■2-254)。
SRRH36的滑軌安裝請使用M4十字孔碟形小螺絲。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SRRH3630
SRRH3635
SRRH3640
SRRH3645
SRRH3650
SRRH3655
SRRH3660
SRRH3665
SRRH3670
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
滑軌長度
(mm)
額定荷重(N/2 pcs)
(N)

包裝數為2

4天~ 103273052666

包裝數為2

4天~ 103783562626

包裝數為2

4天~ 104284062538

包裝數為2

4天~ 104794572450

包裝數為2

4天~ 105305082362

包裝數為2

4天~ 105815592244

包裝數為2

4天~ 106326102117

包裝數為2

4天~ 106826601960

包裝數為2

4天~ 107337111784

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌形 材質 軌道段數 3段式抽拉
高度(mm) 23.8 寬度(mm) 71.4 表面處理 鍍光澤鉻處理(三價鉻)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767