• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 軸徑φ15 導程5・10・16・20 C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K))

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ15 導程5・10・16・20 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ15 導程5・10・16・20 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

螺帽Type精度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
種類標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽C-BSSTHC-BSSTHKC7155・10S55C高周波淬火58~62HRCSCM415浸碳淬火
58~62HRC
C-BSSCHC-BSSCHKC1016・20

規格表

型式LFP
C-BSSCH1520500    
C-BSSCHK15051084F15P6
螺帽
種類
精度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動)kNCo(靜)kN
標準
螺帽
C7C-BSSTH155150〜12001510L-672.77815.672(12.894)3.8圈
1列
3.67.40.10以下
C-BSSTHK15〜306〜10L-(52+F)
C10C-BSSCH1510L-67
C-BSSCHK15〜306〜10L-(52+F)
C7C-BSSTH10200〜12001510L-672.8圈
1列
C-BSSTHK15〜306〜10L-(52+F)
C10C-BSSCH1510L-67
C-BSSCHK15〜306〜10L-(52+F)
C7C-BSSTH161510L-671.8圈
1列
3.07.1
C-BSSTHK15〜306〜10L-(52+F)
C10C-BSSCH1510L-67
C-BSSCHK15〜306〜10L-(52+F)
C7C-BSSTH201510L-674.19.3
C-BSSTHK15〜306〜10L-(52+F)
C10C-BSSCH1510L-67
C-BSSCHK15〜306〜10L-(52+F)
*僅C-BSSCHK・C-BSSTHK可指定F・P。F≦P×3。Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ15 導程5・10・16・20 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSCH1505-[150-1200/1]
C-BSSCH1510-[200-1200/1]
C-BSSCH1516-[200-1200/1]
C-BSSCH1520-[200-1200/1]
C-BSSCHK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCHK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCHK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSCHK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTH1505-[150-1200/1]
C-BSSTH1510-[200-1200/1]
C-BSSTH1516-[200-1200/1]
C-BSSTH1520-[200-1200/1]
C-BSSTHK1505-[150-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTHK1510-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTHK1516-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
C-BSSTHK1520-[200-1200/1]-F[15-30/1]-P[6-10/1]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度等級 導程
(mm)
螺帽構造 循環方式 循環數
(列×圈)
螺桿軸全長
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸端尺寸(固定・指定) 軸徑 P
(mm)
詢價 C105標準端蓋式1×3.8150 ~ 120036007400-固定-
詢價 C1010標準端蓋式1×2.8200 ~ 120036007400-固定-
4天 C1016標準端蓋式1×1.8200 ~ 120030007100-指定-
4天 C1020標準端蓋式1×1.8200 ~ 120041009300-固定-
詢價 C105標準端蓋式1×3.8150 ~ 12003600740015 ~ 30指定6 ~ 10
詢價 C1010標準端蓋式1×2.8200 ~ 12003600740015 ~ 30指定6 ~ 10
4天 C1016標準端蓋式1×1.8200 ~ 12003000710015 ~ 30固定6 ~ 10
4天 C1020標準端蓋式1×1.8200 ~ 12004100930015 ~ 30指定6 ~ 10
詢價 C75標準端蓋式1×3.8150 ~ 120036007400-指定-
詢價 C710標準端蓋式1×2.8200 ~ 120036007400-指定-
4天 C716標準端蓋式1×1.8200 ~ 120030007100-指定-
4天 C720標準端蓋式1×1.8200 ~ 120041009300-指定-
詢價 C75標準端蓋式1×3.8150 ~ 12003600740015 ~ 30固定6 ~ 10
詢價 C710標準端蓋式1×2.8200 ~ 12003600740015 ~ 30固定6 ~ 10
4天 C716標準端蓋式1×1.8200 ~ 12003000710015 ~ 30固定6 ~ 10
4天 C720標準端蓋式1×1.8200 ~ 12004100930015 ~ 30固定6 ~ 10

Loading...

  1. 1

概要·規格

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ15 導程5・10・16・20 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ15 導程5・10・16・20 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

基本資訊

商品分類 轉造 螺帽形狀 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑 d(φ) 15 預壓 無預壓 使用條件 標準
右螺牙/左螺牙 軸方向間隙 0.10以下 材質 S55C
螺桿軸表面處理 螺帽尺寸 標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務