• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

轉造滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑φ12 導程5・10 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K))

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ12 導程5・10 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

螺帽
種類
Type精度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
標準F・P指定材質硬度表面處理材質硬度表面處理
標準螺帽C-BSSTHC-BSSTHKC7125・10S55C高周波淬火58~62HRCSCM415浸碳淬火58~62HRC
C-BSSCHC-BSSCHKC10

規格表

型式LFP
C-BSSCH1205
C-BSSCHK1205

600
1284


F20


P8
螺帽種類精度
等級
型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
螺牙
方向
Type螺桿軸
外徑
導程L*F*PC(動)kNCo(靜)kN
標準
螺帽
C7C-BSSTH125150〜800158L-652.512.3(9.8)2.8圈
1列
1.84.10.05以下
C-BSSTHK15〜245〜8L-(50+F)
C10C-BSSCH158L-65
C-BSSCHK15〜245〜8L-(50+F)
C7C-BSSTH10158L-6523.50.10以下
C-BSSTHK15〜245〜8L-(50+F)
C10C-BSSCH158L-65
C-BSSCHK15〜245〜8L-(50+F)
*僅C-BSSCHK・C-BSSTHK可指定F・P。F≦P×3。Y(螺帽驅動範圍)>(螺帽全長)。kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ12 導程5・10 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSCH1205-[150-800/1]
C-BSSCH1210-[150-800/1]
C-BSSCHK1205-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
C-BSSCHK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
C-BSSTH1205-[150-800/1]
C-BSSTH1210-[150-800/1]
C-BSSTHK1205-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
C-BSSTHK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
型號數量折扣標準
出貨日
精密度等級 導程
(mm)
軸方向間隙 螺帽構造 循環方式 螺桿軸全長
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
軸端長度 F
(mm)
軸端尺寸(固定・指定) 軸徑 P
(mm)
4天 C1050.05以下標準端蓋式150 ~ 80018004100-固定-
4天 C1010[0.10以下] 0.10以下標準端蓋式150 ~ 80020003500-固定-
4天 C1050.05以下標準端蓋式150 ~ 8001800410015 ~ 24指定5 ~ 8
4天 C1010[0.10以下] 0.10以下標準端蓋式150 ~ 8002000350015 ~ 24指定5 ~ 8
4天 C750.05以下標準端蓋式150 ~ 80018004100-固定-
4天 C710[0.10以下] 0.10以下標準端蓋式150 ~ 80020003500-固定-
4天 C750.05以下標準端蓋式150 ~ 8001800410015 ~ 24指定5 ~ 8
4天 C710[0.10以下] 0.10以下標準端蓋式150 ~ 8002000350015 ~ 24指定5 ~ 8

Loading...

  1. 1

概要·規格

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ12 導程5・10 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

【C-VALUE】轉造滾珠螺桿 軸徑φ12 導程5・10 (C-BSSCH(K)・C-BSSTH(K)):關聯圖像

基本資訊

商品分類 轉造 螺帽形狀 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
螺桿軸外徑 d(φ) 12 預壓 無預壓 使用條件 標準
右螺牙/左螺牙 循環數(列×圈) 1×2.8 材質 S55C
螺桿軸表面處理 螺帽尺寸 標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務