• 三住日本物流中心所在的千葉縣成田市地區,受到颱風的影響發生大規模停電。 (請參考以下新聞內容: https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 ) 狀況回復仍需時間。部分商品的發送・到貨可能會因此產生遲延。 造成各位客戶的不便,深感抱歉也敬請見諒。

精密滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑φ25 導程5・10・25- (C-BSSH)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ25 導程5・10・25 (C-BSSH):關聯圖像

螺帽
種類
Type精度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
材質硬度材質硬度
標準螺帽C-BSSHC5255・10・25S55C高周波淬火
58〜62HRC
SCM415浸碳淬火
58〜62HRC

規格表

型式L
C-BSSH2510720
螺帽種類精度等級型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠中心徑螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向間隙預壓扭矩N・cm螺牙
方向
Type螺桿軸外徑導程LC(動)kNCo(靜)kN
標準螺帽C5C-BSSH2505300995L−1233.17526.08(22.905)3.8圈1列7.818.20.015以下6.0以下
103001500L−12611.323.4
251.8圈1列7.314.1
kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ25 導程5・10・25 (C-BSSH):關聯圖像

3D預覽型號 

  • 因尚未確認型號,故顯示示範型號。
    請由左側的「指定規格・尺寸」設定,並確認型號後就可以進行3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSH2505-[300-995/1]
C-BSSH2510-[300-1500/1]
C-BSSH2525-[300-1500/1]
型號數量折扣標準
出貨日
導程
(mm)
螺帽構造 循環方式 循環數
(列×圈)
螺桿軸全長
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 静定格
(N)
4天 5標準端蓋式1×3.8300 ~ 995780018200
4天 10標準端蓋式1×3.8300 ~ 15001130023400
4天 25標準端蓋式1×1.8300 ~ 1500730014100

Loading...

  1. 1

概要·規格

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ25 導程5・10・25 (C-BSSH):關聯圖像

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ25 導程5・10・25 (C-BSSH):關聯圖像

基本資訊

商品分類 精密 螺帽形狀 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C5 螺桿軸外徑 d(φ) 25 預壓 無預壓
使用條件 標準 右螺牙/左螺牙 軸方向間隙 0.030以下
材質 S55C 螺桿軸表面處理 軸端尺寸(固定・指定) 固定
螺帽尺寸 標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務