(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑φ20 導程5・10・20-(C-BSSH)

滾珠螺桿

精密滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑φ20 導程5・10・20-(C-BSSH)

同類產品比較重點:本產品與同類產品在額定荷重、軸向間隙、螺帽尺寸等方面有所不同。

(i)請注意

  • 【即將販售結束通知】此商品預計於2022年2月起素材庫存售罄後停止販售。替代型號將於原型號結束販售後,接續開始販售。規格變更詳細內容請參見連結

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

C-BSSH2010-[601-1500/1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ20 導程5・10・20 (C-BSSH):關聯圖像

螺帽
種類
Type精度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
材質硬度材質硬度
標準螺帽C-BSSHC5205・10・20S55C高周波淬火
58〜62HRC
SCM415浸碳淬火
58〜62HRC

 

規格表

型式L
C-BSSH2005820
螺帽種類精度等級型式指定單位1mmY滾珠徑滾珠中心徑螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向間隙預壓扭矩N・cm螺牙
方向
Type螺桿軸外徑導程LC(動)kNCo(靜)kN
標準螺帽C5C-BSSH20052001000L−923.17521.08(17.905)3.8圈1列7.114.50.015以下3.0以下
102501500L−9520.75(17.575)9.517.64.0以下
201.8圈1列6.411.3
kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ20 導程5・10・20 (C-BSSH):關聯圖像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSH2010-[601-1500/1]
型號數量折扣標準
出貨日
螺桿軸全長 L
(mm)
4天 601 ~ 1500

Loading...

  1. 1

概要·規格

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ20 導程5・10・20 (C-BSSH):關聯圖像

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ20 導程5・10・20 (C-BSSH):關聯圖像

基本資訊

型式 精密 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C5 螺桿軸外徑(φ) 20 導程(mm) 10
預壓 無預壓 使用條件 標準 螺牙方向
軸向間隙 0.030以下 螺帽構造 標準 循環方式 端蓋式
循環數(列×圈) 1×3.8 基本額定荷重 動態額定(N) 9500 基本額定荷重 靜態額定(N) 17600
軸端種類 標準軸端加工品 材質 S55C 螺桿軸表面處理
軸端尺寸(固定・指定) 固定 螺帽尺寸 標準式

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767