(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
同類產品比較重點:本產品與同類產品在額定荷重、軸向間隙、螺帽尺寸等方面有所不同。
螺帽 種類 | Type | 精度 等級 | 螺桿徑 | 導程 | 螺桿軸 | 螺帽 | ||
材質 | 硬度 | 材質 | 硬度 | |||||
標準螺帽 | C-BSSH | C5 | 15 | 5・10・20 | S55C | 高周波淬火 58〜62HRC | SCM415 | 浸碳淬火 58〜62HRC |
型式 | − | L |
C-BSSH1505 | − | 300 |
螺帽 種類 | 精度 等級 | 型式 | 指定單位1mm | Y | 滾珠 徑 | 滾珠 中心徑 | 螺牙 谷徑 | 循環數 | 基本額定荷重 | 軸向 間隙 | 預壓扭矩 N・cm | 螺牙 方向 | |||
Type | 螺桿軸外徑 | 導程 | L | C(動)kN | Co(靜)kN | ||||||||||
標準 螺帽 | C5 | C-BSSH | 15 | 05 | 150〜1095 | L−72 | 2.778 | 15.672 | (12.984) | 3.8圈1列 | 4.8 | 8.8 | 0.015以下 | 2.0以下 | 右 |
10 | 200〜1095 | 2.8圈1列 | 3.9 | 6.9 | 3.0以下 | ||||||||||
20 | 230〜1095 | 1.8圈1列 | 3.1 | 5.5 | |||||||||||
kgf=N×0.101972 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
C-BSSH1505-[601-1095/1] |
C-BSSH1510-[601-1095/1] |
C-BSSH1520-[601-1095/1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 導程 (mm) | 循環數 (列×圈) | 螺桿軸全長 L (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (N) | 基本額定荷重 靜態額定 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 5 | 1×3.8 | 601 ~ 1095 | 4800 | 8800 | ||
4天 | 10 | 10 | 1×2.8 | 601 ~ 1095 | 3900 | 6900 | ||
4天 | 10 | 20 | 1×1.8 | 601 ~ 1095 | 3100 | 5500 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 精密 | 螺帽種類 | 標準螺帽 | 法蘭形狀 | 圓形2倒角 |
---|---|---|---|---|---|
精密度等級 | C5 | 螺桿軸外徑(φ) | 15 | 預壓 | 無預壓 |
使用條件 | 標準 | 螺牙方向 | 右 | 軸向間隙 | 0.030以下 |
螺帽構造 | 標準 | 循環方式 | 端蓋式 | 軸端種類 | 標準軸端加工品 |
材質 | S55C | 螺桿軸表面處理 | 無 | 軸端尺寸(固定・指定) | 固定 |
螺帽尺寸 | 標準型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策