(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精密滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑φ12 導程5・10-(C-BSSH)

精密滾珠螺桿 標準螺帽 -軸徑φ12 導程5・10-(C-BSSH)

同類產品比較重點:本產品與同類產品在額定荷重、軸向間隙、螺帽尺寸等方面有所不同。

(i)請注意

  • 【即將販售結束通知】此商品預計於2022年2月起素材庫存售罄後停止販售。替代型號將於原型號結束販售後,接續開始販售。規格變更詳細內容請參見連結

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ12 導程5・10 (C-BSSH):關聯圖像
 
螺帽
種類
Type精度
等級
螺桿徑導程螺桿軸螺帽
材質硬度材質硬度
標準螺帽C-BSSHC5125・10S55C高周波淬火
58〜62HRC
SCM415浸碳淬火
58〜62HRC

規格表

型式L
C-BSSH1205200

 

螺帽
種類
精度
等級
型式指定單位1mmY滾珠
滾珠
中心徑
螺牙谷徑循環數基本額定荷重軸向
間隙
預壓扭矩
N・cm
螺牙
方向
Type螺桿軸外徑導程LC(動)kNCo(靜)kN
標準
螺帽
C5C-BSSH1205150450L−702.512.3(9.8)2.8圈
1列
4.26.90.008以下1.0以下
102006002.74.12.0以下
kgf=N×0.101972

追加工

【C-VALUE】精密ボールねじ 軸径φ12 リード5・10 (C-BSSH):関連画像

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-BSSH1205-[201-450/1]
C-BSSH1210-[200-600/1]
型號數量折扣標準
出貨日
導程
(mm)
螺桿軸全長 L
(mm)
基本額定荷重 動態額定
(N)
基本額定荷重 靜態額定
(N)
4天 5201 ~ 45042006900
4天 10200 ~ 60027004100

Loading...

  1. 1

概要·規格

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ12 導程5・10 (C-BSSH):關聯圖像

【C-VALUE】精密滾珠螺桿 軸徑φ12 導程5・10 (C-BSSH):關聯圖像

基本資訊

型式 精密 螺帽種類 標準螺帽 法蘭形狀 圓形2倒角
精密度等級 C5 螺桿軸外徑(φ) 12 預壓 無預壓
使用條件 標準 螺牙方向 軸向間隙 0.010以下
螺帽構造 標準 循環方式 端蓋式 循環數(列×圈) 1×2.8
軸端種類 標準軸端加工品 材質 S55C 螺桿軸表面處理
軸端尺寸(固定・指定) 固定 螺帽尺寸 標準型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767