(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
接點部前端 | 擋塊部 | 本體 | 電線 | 附屬品 | ||
材質 | 硬度 | 材質 | 硬度 | 材質 | ||
SUS420 | 45〜50HRC | SUS420 | 45〜50HRC | SUS416F | φ3耐油性2芯電線2m 最小彎曲半徑R7 | 六角螺帽2個* 附齒墊圈1個 |
*JIS3種、M6 厚度3.6 對邊10、M8 厚度5.0 對邊13、M10 厚度6.0 對邊17
型式 |
MSTB−S6 |
型式 | M×P (粗螺紋) | 行程 | 動作點 | 接觸力 | 耐靜 荷重 | 接点 構造 | B | MSTB-S・MSTBS | N-MSTB-SD・N-MSTBS-D | |||
NT$基準單價 | NT$折扣單價 | NT$基準單價 | NT$折扣單價 | |||||||||
Type | No. | 1~9pcs | 10~20 | 1~9pcs | 10~20 | |||||||
MSTB-S | 6 | 6×1.0 | 0.7 | 從擋塊面起 約0.3 (反覆精密度0.01) | 2N | 5000N | NC (常閉) | 5 | ||||
N-MSTB-SD | ||||||||||||
MSTBS N-MSTBS-D | 6 | 6×1.0 | NO (常開) | |||||||||
8 | 8×1.25 | 7 | ||||||||||
10 | 10×1.5 | 8 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
MSTB-S6 |
MSTBS6 |
MSTBS8 |
MSTBS10 |
N-MSTB-SD6 |
N-MSTBS-D6 |
N-MSTBS-D8 |
N-MSTBS-D10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙No. | 接點種類 | LED |
---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | M6×1.0 | 接點式 NC | 無LED | ||
3天~ | 10 | M6×1.0 | 接點式 NO | 無LED | ||
3天~ | 10 | M8×1.25 | 接點式 NO | 無LED | ||
3天~ | 10 | M10×1.5 | 接點式 NO | 無LED | ||
3天~ | 10 | M6×1.0 | 接點式 NC | 附LED | ||
3天~ | 10 | M6×1.0 | 接點式 NO | 附LED | ||
3天~ | 10 | M8×1.25 | 接點式 NO | 附LED | ||
3天~ | 10 | M10×1.5 | 接點式 NO | 附LED |
Loading...
環境 | 標準 | 反覆精度 | 0.01mm | 接點部材質 | SUS420 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | SUS416F | 接觸力(N)(N) | 2 | 保護構造 | IP65 |
耐靜荷重(N) | 5000 | 行程(mm)(mm) | 0.7 | 動作點(mm)(mm) | 0.3 |
前端徑 | φ1.6 | 耐衝擊能量(J) | 0.4 | 使用溫度範圍(℃)(℃) | 0::80 |
本體形狀 | 螺栓型 | 前端形狀 | 針型 | 接點精密度壽命(萬次)(萬次) | 1000 |
型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策