(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾珠滾輪 全不鏽鋼型

滾珠滾輪 全不鏽鋼型

全不鏽鋼製,為不易生鏽的商品。 可選擇有無護蓋。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滾珠滾輪沖壓品全不鏽鋼:關聯圖像

 

Type材質
主珠護蓋本體輔助珠
BCHYSSUS440CSUS304SUS440C
BCHESSUS440CSUS304SUS304SUS440C

規格表

型式
BCHYS69

 

型式DD1BdHhh1h2F1F2P耐荷重
N(kgf)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeNo.
BCHYS697042.425.43124756294(30)138 
BCHES55563336.525.414.615.47445.5294(30)130 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BCHES55
BCHYS69
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(φ)
3天~ 1056
3天~ 1070
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑
(φ)

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 形狀 法蘭安裝型 耐荷重範圍(N) 100.1~500.0
耐荷重(N) 294 本體材質 SUS304 主珠材質 SUS440C
滾珠徑(φ) 25.4

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引