(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
為朝上或朝下皆可使用的附異物排出孔型,可減少維修次數。優力膠滾珠型式不易傷及輸送物,可用於各種場所。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | 硬度 | 表面處理 | |||||||
護蓋 | 法蘭 | 螺牙部 | 支座 | 主珠 | 輔助珠 | 支座 | 主珠 | 輔助珠 | 護蓋 | |
BCBSF | SPCC | SS | - | SCM415 | SUJ2 | SUJ2 | 58HRC~ | 60HRC~ | 60HRC~ | 鍍白鋅 |
BCBSB | - | SCM435 | SUJ2 | |||||||
BCBSUF | SS | - | 優力膠 | 蕭氏硬度A90 | ||||||
BCBSUB | - | SCM435 | 優力膠 |
型式 |
BCBSF20 |
本體 | 類型 | 型式 | D | L | A | M | F | N | L1 | d | T | 容許荷重 (N) | 質量 (g) | ¥基準單價 | |
Type | No. | ||||||||||||||
圓形法蘭 | 附異物排出孔 | BCBSF | 20 | 24 | 27 | 40 | - | 32 | 4.5 | 4 | 15.875 | 7.5 | 196 | 130 | |
50 | 30 | 32 | 50 | - | 40 | 5.5 | 5 | 19.05 | 9 | 490 | 244 | ||||
120 | 38 | 43.5 | 60 | - | 49 | 6.5 | 6.5 | 25.4 | 10 | 1,176 | 475 | ||||
螺牙栓入 | BCBSB | 20 | 24 | 21.5 | - | 6 | 11 | - | 4 | 15.875 | - | 196 | 70 | ||
50 | 30 | 25 | - | 8 | 16 | - | 5 | 19.05 | - | 490 | 133 | ||||
120 | 38 | 35.5 | - | 10 | 19 | - | 6.5 | 25.4 | - | 1,176 | 297 | ||||
圓形法蘭 | 優力膠滾珠 附異物排出孔 | BCBSUF | 20 | 24 | 27 | 40 | - | 32 | 4.5 | 4 | 15.875 | 7.5 | 10 | 117 | |
50 | 30 | 32 | 50 | - | 40 | 5.5 | 5 | 19.05 | 9 | 29 | 221 | ||||
120 | 38 | 43.5 | 60 | - | 49 | 6.5 | 6.5 | 25.4 | 10 | 49 | 418 | ||||
螺牙栓入 | BCBSUB | 20 | 24 | 21.5 | - | 6 | 11 | - | 4 | 15.875 | - | 10 | 57 | ||
50 | 30 | 25 | - | 8 | 16 | - | 5 | 19.05 | - | 29 | 110 | ||||
120 | 38 | 35.5 | - | 10 | 19 | - | 6.5 | 25.4 | - | 49 | 240 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
BCBSB20 |
BCBSB50 |
BCBSB120 |
BCBSF20 |
BCBSF50 |
BCBSF120 |
BCBSUB20 |
BCBSUB50 |
BCBSUB120 |
BCBSUF20 |
BCBSUF50 |
BCBSUF120 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 形狀 | 耐荷重範圍 (N) | 耐荷重 (N) | 主珠材質 | 外徑 (φ) | 滾珠徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 10 | [圓形外螺牙] 切削螺絲型 | 100.1~500.0 | 196 | [鋼] SUJ2 | 24 | 15.875 | ||
3天~ | 10 | [圓形外螺牙] 切削螺絲型 | 100.1~500.0 | 490 | [鋼] SUJ2 | 30 | 19.05 | ||
3天~ | 10 | [圓形外螺牙] 切削螺絲型 | 500.1~5000 | 1176 | [鋼] SUJ2 | 38 | 25.4 | ||
3天~ | 10 | [法蘭] 法蘭安裝型 | 100.1~500.0 | 196 | [鋼] SUJ2 | 40 | 15.875 | ||
3天~ | 10 | [法蘭] 法蘭安裝型 | 100.1~500.0 | 490 | [鋼] SUJ2 | 50 | 19.05 | ||
3天~ | 10 | [法蘭] 法蘭安裝型 | 500.1~5000 | 1176 | [鋼] SUJ2 | 60 | 25.4 | ||
3天~ | 10 | [圓形外螺牙] 切削螺絲型 | 1.0~10.0 | 10 | [樹脂] 優力膠 | 24 | 15.875 | ||
3天~ | 10 | [圓形外螺牙] 切削螺絲型 | 20.1~50.0 | 29 | [樹脂] 優力膠 | 30 | 19.05 | ||
3天~ | 10 | [圓形外螺牙] 切削螺絲型 | 20.1~50.0 | 49 | [樹脂] 優力膠 | 38 | 25.4 | ||
3天~ | 10 | [法蘭] 法蘭安裝型 | 1.0~10.0 | 10 | [樹脂] 優力膠 | 40 | 15.875 | ||
3天~ | 10 | [法蘭] 法蘭安裝型 | 20.1~50.0 | 29 | [樹脂] 優力膠 | 50 | 19.05 | ||
3天~ | 10 | [法蘭] 法蘭安裝型 | 20.1~50.0 | 49 | [樹脂] 優力膠 | 60 | 25.4 |
Loading...
型式 | 排塵 | 本體材質 | SPCC |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策