(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滾珠滾輪(朝下使用) 重荷重

滾珠滾輪(朝下使用) 重荷重

可朝下使用的重荷重型。可用於輸送部的傳送機構或行走系統等各種場所。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滾珠滾輪 重荷重型(朝下使用):關聯圖像

Type材質硬度表面處理
本體防塵密封支座主珠輔助珠螺牙部支座主珠輔助珠螺牙部
BCBOSS毛氈SCM415SUJ2SUJ258HRC~58HRC~58HRC~
BCBC
BCBSSS鍍無電解鎳

規格表

型式
BCBO40

 

本體型式DLAWMFNL1dT容許荷重
(N)
質量
(g)
NT$基準單價
TypeNo.
圓形法蘭BCBO40242440324.5515.8754900110 
50302850405.5619.0551,100190 
60383760496.5825.461,200380 
方形法蘭BCBC4024244032324.5515.8754900110 
5030285040405.5619.0551,100190 
6038376048496.5825.461,200380 
螺牙栓入BCBS1224211220515.875900110 
1630251625619.051,100200 
2038342030825.41,200410 

 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BCBC40
BCBC50
BCBC60
BCBO40
BCBO50
BCBO60
BCBS12
BCBS16
BCBS20
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS形狀 耐荷重
(N)
外徑
(φ)
滾珠徑
(φ)
4天~ 10[法蘭] 法蘭安裝型9004015.875
4天~ 10[法蘭] 法蘭安裝型11005019.05
4天~ 10[法蘭] 法蘭安裝型12006025.4
4天~ 10[法蘭] 法蘭安裝型9004015.875
4天~ 10[法蘭] 法蘭安裝型11005019.05
4天~ 10[法蘭] 法蘭安裝型12006025.4
4天~ 10[圓形外螺牙] 切削螺絲型9002415.875
4天~ 10[圓形外螺牙] 切削螺絲型11003019.05
4天~ 10[圓形外螺牙] 切削螺絲型12003825.4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準 耐荷重範圍(N) 500.1~5000 本體材質 SS
主珠材質 SUJ2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767