(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

滾珠滾輪 氣鎖型

滾珠滾輪

滾珠滾輪 氣鎖型

可定位板狀玻璃等輸送物的氣鎖型滾珠滾輪。
可鎖定(固定/解除)滾珠的轉動。
耐久性較高的POM滾珠型式不易傷及輸送物。
可對應無塵室。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BCHCJOA16

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

滾珠滾輪 氣鎖型:關聯圖像

Type材質
支座主珠輔助珠法蘭螺牙部護蓋
BCHCJOAPOMPOMSUS304POMPOM

規格表

型式
BCHCJOA16

 

型式DD1dBh1h2F1M安裝方向耐荷重
N(kgf)
¥基準單價
TypeNo.
BCHCJOA16242115.8754.520.5154M16朝上使用14.7(1.5) 

 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
BCHCJOA16
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天~ 10

Loading...

  1. 1

使用範例

滾珠滾輪 氣鎖型:關聯圖像

基本資訊

型式 無塵室型 形狀 其他 耐荷重範圍(N) 10.1~20.0
耐荷重(N) 14.7 本體材質 POM 主珠材質 POM
外徑(φ) 24 滾珠徑(φ) 15.875

滾珠滾輪 氣鎖型的型號BCHCJOA16頁面。
記載關於型號BCHCJOA16之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767