(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可對應無塵室與精密工程的商品。
除了主要系列的POM材質製品外,也有主球具有耐熱性、耐化學性和耐磨性的超級工程塑料PEEK 材料/導電PEEK 類型也可供選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
Type | 材質 | |||||
支座 | 主珠 | 輔助珠 | 法蘭 | 螺牙部 | 護蓋 | |
BCHCJP | SUS304 | PEEK | SUS304 | - | SUS304 | POM |
BCHCJPD | SUS304 | 導電性PEEK | SUS304 | |||
BCHCJO | POM | POM | POM | |||
BCHJJO | POM | POM | POM |
型式 |
BCHCJP8 |
型式 | D | D1 | d | B | h1 | h2 | F1 | M | P | Z | 安裝方向 | 耐荷重 N(kgf) | NT$基準單價 | |
Type | No. | |||||||||||||
BCHCJP | 8 | 15 | 13 | 9.525 | 3.5 | 15 | 10 | 2.5 | M8 | - | - | 所有方向用 | 4.9(0.5) | |
BCHCJPD | 8 | |||||||||||||
BCHCJO | 8 | 24 | 21 | 15.875 | 3.5 | 20.5 | 4 | 朝上使用 | 14.7(1.5) | |||||
BCHJJO | 70 | 70 | 46 | 25.4 | - | 31 | 7 | 3 | 5.6 | 56 | 14 | 朝上或朝下 | 78.4N(8) |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
Loading...
型式 | 無塵室型 | 形狀 | 其他 |
---|
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策