(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LED照明 精巧均一光型

LED照明 精巧均一光型

◆特長 實現均勻光照射的LED照明。對應DC24V,價格合理。建議用來替換日光燈。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

LED照明 精巧均一光型:關聯圖像

LED照明 精巧均一光型:關聯圖像

零件名稱材質
本體聚碳酸酯
兩端部支撐座ABS
纜線PVC

規格表

型式顏色
LEDY210W

 

型式顏色L發光面
長度
照度(勒克司lx)輸入
電壓
(V)
輸入
電流
(mA)
消耗
電力
(W)
溫度
範圍
(℃)
色溫
(絕對溫度K)
配光
角度
(度)
本體
質量
(g)
LEDY(白色)LEDY(黃色)
¥基準單價¥折扣單價¥基準單價¥折扣單價
TypePLx/0.5mLx/1.0m1~9個10~19個20~50個1~9個10~19個20~50個
LEDY210W
(白色)
Y
(黃色)
223150白255
黃130
白65
黃35
DC24V
±10%
白120
黃60
白2.9
黃1.5
-30

55

5700

1750

125

120
92      
360373300白475
黃245
白135
黃65
白240
黃120
白5.8
黃2.9
139      
510523450白685
黃335
白195
黃100
白360
黃180
白8.7
黃4.4
187      
660673600白825
黃415
白250
黃125
白480
黃240
白11.6
黃5.8
234      
810823750白950
黃510
白320
黃150
白600
黃300
白14.4
黃7.2
282      
960973900白1050
黃610
白380
黃180
白720
黃360
白17.3
黃8.7
329      

各項目的詳情請參照這裡的用語集。 
在訂購・安裝時,請先確認這裡的「使用須知」。
由於LED元件的發光顏色‧亮度會有誤差,即使是相同型式,在發光顏色‧亮度上也可能會有若干差異。

型號
LEDY210-W
LEDY210-Y
LEDY360-W
LEDY360-Y
LEDY510-W
LEDY510-Y
LEDY660-W
LEDY660-Y
LEDY810-W
LEDY810-Y
LEDY960-W
LEDY960-Y
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距 P
(mm)
發光色 配光角
(°)
4天~ 10210白色125
4天~ 10210黄色120
4天~ 10360白色125
4天~ 10360黄色120
4天~ 10510白色125
4天~ 10510黄色120
4天~ 10660白色125
4天~ 10660黄色120
4天~ 10810白色125
4天~ 10810黄色120
4天~ 10960白色125
4天~ 10960黄色120

Loading...

  1. 1

概要·規格

LED照明 精巧均一光型:關聯圖像

基本資訊

形狀 桿型 IP(防塵防水) IP65 形狀 桿型
安裝方式 螺絲固定 輸入電壓(V) DC24 外殼顏色 白色
外殼顏色 乳白色 調光功能

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767