(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】‧減震、高扭轉剛性、高扭矩、0間隙、完全一體化結構設計,通過優化阻尼與剛性的最適設計,實現伺服馬達的高扭轉剛性,縮短了穩定時間。‧驅動步進馬達時,可有效抑制速度不均的現象。‧可抑制定位時的殘留震動,有助於提高生產效率與質量。
【應用】致動器、表面貼裝機、精密XY滑台、轉位工作台等。
Type | 材質 | 表面處理 | |||
本體 | 橡膠 | 內六角螺栓 | 本體 | 螺栓 | |
CPXGC | 鋁合金 | HNBR | SCM435 | - | 染黑處理 |
型式 | − | 軸孔徑d1 | − | 軸孔徑d2 |
CPXGC34 | − | 10 | − | 12 |
型式 | d1 | d2 | L | ℓ | F | A | 緊固螺栓 | NT$基準單價 | ||||||||||||||||||
Type | D | M | 緊固扭矩 (N・m) | |||||||||||||||||||||||
CPXGC | 15 | 3 | 5 | 6 | 23 | 6.5 | 2.15 | 5 | 1.6 | 0.25 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 4 | 5 | 8 | 26 | 7.7 | 2.65 | 6.5 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6.35 | 8 | ||||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 32 | 9.5 | 3.25 | 9 | 2.5 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
6.35 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
27 | 5 | 6 | 8 | 14 | 32 | 9.5 | 3.25 | 10 | 2.5 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
10 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 36 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1.5 | |||||||||||||
10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 38 | 12 | 4 | 12.25 | 3 | 1.5 | |||||||||||||
10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
39 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 48 | 15.5 | 4.5 | 14.5 | 4 | 2.5 | ||||||||||||||
12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
14 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
44 | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 48 | 15 | 4.75 | 16 | 4 | 2.5 | |||||||||||||||
14 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
56 | 15 | 15 | 19 | 20 | 25 | 60 | 19.5 | 5.5 | 20 | 5 | 7 | |||||||||||||||
19 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 25 |
型式 | 容許扭矩 (N・m) | 容許 偏角 (°) | 容許 偏心 (mm) | 靜態扭轉 彈簧常數 (N・m/rad) | 最高轉速 (r/min) | 慣性力矩 (kg・m2) | 容許 軸向位移 (mm) | 修正 係數 | 質量 (g) | |
Type | D | |||||||||
CPXGC | 15 | 1.1 | 1.5 | 0.15 | 43 | 42000 | 2.3×10-7 | ±0.2 | 1 | 8 |
19 | 2.1 | 88 | 33000 | 6.9×10-7 | 14 | |||||
25 | 4 | 140 | 25000 | 2.5×10-6 | 27 | |||||
27 | 4 | 140 | 23000 | 3.4×10-6 | 30 | |||||
30 | 6.3 | 0.2 | 220 | 21000 | 6.0×10-6 | ±0.3 | 44 | |||
34 | 8 | 390 | 18000 | 1.0×10-5 | 61 | |||||
39 | 13.5 | 520 | 16000 | 2.3×10-5 | 98 | |||||
44 | 18 | 640 | 14000 | 3.7×10-5 | 124 | |||||
56 | 35 | 1500 | 11000 | 1.2×10-4 | 252 |
靜態扭轉彈簧常數・慣性力矩・質量為最大軸徑時的值。
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
CPXGC15-[3,4,4.5,5,6]-[4,5,6] |
CPXGC19-[4,5,6,6.35,8]-[5,6,6.35,7,8] |
CPXGC25-[5,6,6.35,8,10,12]-[6,8,10,11,12] |
CPXGC27-[5,6,8,10,12,14]-[6,8,10,11,12,14] |
CPXGC30-[8,10,11,12,14,15]-[8,10,11,12,14,15] |
CPXGC34-[8,10,11,12,14,15,16]-[8,10,11,12,14,15,16] |
CPXGC39-[10,12,14,15,16,17,20]-[10,12,14,15,16,17,19,20] |
CPXGC44-[12,14,15,16,17,19,20]-[12,14,15,16,17,19,20] |
CPXGC56-[15,19,20,24,25]-[15,19,20,24,25] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑 1 d1(或是d) (φ) | 軸孔徑 2 d2(或是d) (φ) | 外徑 D (φ) | 全長 (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 10 | 1.01~3.00 | 3 ~ 6 | 4 ~ 6 | 15 | 23 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 2.3×10-7 | ||
5天~ | 10 | 1.01~3.00 | 4 ~ 8 | 5 ~ 8 | 19 | 26 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 6.9×10-7 | ||
5天~ | 10 | 3.01~5.00 | 5 ~ 12 | 6 ~ 12 | 25 | 32 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 2.5×10-6 | ||
5天~ | 10 | 3.01~5.00 | 5 ~ 14 | 6 ~ 14 | 27 | 32 | 4 | 23000 | 0.15 | ±0.2 | 3.4×10-6 | ||
5天~ | 10 | 5.01~10.00 | 8 ~ 15 | 8 ~ 15 | 30 | 36 | 6.3 | 21000 | 0.15 | ±0.3 | 6.0×10-6 | ||
5天~ | 10 | 5.01~10.00 | 8 ~ 16 | 8 ~ 16 | 34 | 38 | 8 | 18000 | 0.2 | ±0.3 | 1.0×10-5 | ||
5天~ | 10 | 10.01~20.00 | 10 ~ 20 | 10 ~ 20 | 39 | 48 | 13.5 | 16000 | 0.2 | ±0.3 | 2.3×10-5 | ||
5天~ | 10 | 10.01~20.00 | 12 ~ 20 | 12 ~ 20 | 44 | 48 | 18 | 14000 | 0.2 | ±0.3 | 3.7×10-5 | ||
5天~ | 10 | 20.01~50.00 | 15 ~ 25 | 15 ~ 25 | 56 | 60 | 35 | 11000 | 0.2 | ±0.3 | 1.2×10-4 |
Loading...
■環境溫度・溫度修正係數
環境溫度 | 溫度修正係數 |
-20℃~30℃ | 1.00 |
30℃~40℃ | 0.80 |
40℃~60℃ | 0.70 |
60℃~80℃ | 0.55 |
當環境溫度超過30℃時,請以上表的溫度修正係數修正容許扭矩。
容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 對應伺服馬達 / 步進馬達 | 最高旋轉數範圍(r/min) | 10001~78000 |
---|---|---|---|---|---|
特長 | 高扭矩型 / 零背隙 / 吸震 | 本體材質 | 鋁合金 | 分類 | 聯軸器本體 |
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 容許偏角(deg) | 1.5 | 使用溫度(℃) | -20::80 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策