(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

伸縮式鼓風機 單點式

伸縮式鼓風機 單點式

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 伸縮式鼓風機 單點式
  • 伸縮式鼓風機 單點式
  • 伸縮式鼓風機 單點式

伸縮式鼓風機可單點且近距離噴氣。
活塞桿可伸縮,可近距離對移動中的工件單點噴氣。噴氣精度高於傳統的鼓風機。
此外,比至今的手動氣槍更省空間並實現自動化。

・可選擇兩種行程(50㎜・75㎜)
・有兩種噴氣方式可選。
①三口閥(使用兩個)控制。活塞桿縮回時噴氣。
②五口閥控制。活塞桿縮回時不噴氣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

伸縮式鼓風機−單點式−:關聯圖像

伸縮式鼓風機−單點式−:關聯圖像

規格表

型式 St
(行程)
     
Type 活塞桿外徑 孔口 
SABLW 3 150
型式St
(行程)
AB¥基準單價
Type活塞桿外徑孔口
SABLW3150 88 75 
75113100

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SABLW3-1-50
SABLW3-1-75
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS行程
(mm)
4天~ 1050
4天~ 1075

Loading...

  1. 1

概要·規格

伸縮式鼓風機−單點式−:關聯圖像

■基本規格

軟管內徑10mm
行程50mm75mm
孔口1mm
動作形式複動
使用流體空氣
使用壓力0.2~0.7MPa
耐壓力1.0MPa
環境溫度5~60℃
潤滑無給油
產品質量45g55g



伸縮式鼓風機−單點式−:關聯圖像

■使用注意事項
・請使用乾淨的壓縮空氣作為使用流體。
・使用壓力請控制在0.2~0.7Mpa的範圍內。
・環境溫度請控制在5~60℃的範圍內。
・使用時請不要對活塞桿施加荷重。・請勿分解及改造本產品。
・檢查和保養時,請先釋放機器和配管內的壓力。
 

■概要
伸縮式鼓風機可單點且近距離噴氣。
活塞桿可伸縮,可近距離對移動中的工件單點噴氣。噴氣精度高於傳統的鼓風機。
此外,比至今的手動氣槍更省空間並實現自動化。
■特長
・可選擇兩種行程。(50㎜・75㎜)
・有兩種噴氣方式可選。
①三口閥(使用兩個)控制。活塞桿縮回時噴氣。
②五口閥控制。活塞桿縮回時不噴氣。
■用途
吹灰除塵

伸縮式鼓風機−單點式−:關聯圖像

基本資訊

噴霧形狀 點狀 空氣源 壓縮機 角度調整 直柱
吹嘴類型 標準 特性 附伸縮機能 使用流體 壓縮空氣
使用壓力範圍(MPa) 0.2::0.7 噴嘴外徑 D(或是d)(φ) 3 油孔 1

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767