(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
XY axis cross roller
型式 | − | 感應器 | − | 馬達 | − | 纜線 |
XYMPG730 XYMPG730 | − − | L R | − − | C G | − − | N N |
型式 | 感應器 | 馬達 | 纜線 | 機械規格 | 精密度規格*1 | |||||
Type | No. | 護蓋位置 | 滑台台面 (mm) | 移動量 (mm) | 本體重量 (kg) | 單向定位精度 (單軸時) | 俯仰 | 橫擺 | ||
XYMPG | 730 | L (正方向) R (反方向) | C (標準) | N (無纜線、另售) | 60×70 | 30 | 1.1 | 5μm以內 | 25'' | 20'' |
G (高解析度) | 1.5 |
尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽
型號 |
---|
XYMPG730-L-C-N |
XYMPG730-L-G-N |
XYMPG730-R-C-N |
XYMPG730-R-G-N |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 馬達・馬達特性 | 解析度 (μm) | 最高速度 (mm/sec) | 感應器選擇 |
---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 5相步進馬達 | 2μm | 20 | L | ||
11天~ | 5相步進馬達高分解能 | 1μm | 10 ~ 20 | L | ||
11天~ | 5相步進馬達 | 2μm | 20 | R | ||
11天~ | 5相步進馬達高分解能 | 1μm | 10 ~ 20 | R |
Loading...
進給螺桿 | 滾珠螺桿φ8、導程1 | |
導引 | 交叉滾子滑軌 | |
解析度*2 | Full | 2μm(1μm)*3 |
Half | 1μm(0.5μm)*3 | |
微動(1/20分割) | 0.05μm | |
最高速度 | 20㎜/sec(10mm/sec)*3 | |
反覆定位精密度 | ±0.3μm以內 | |
耐荷重*4 | 44.1N | |
空轉 | 1μm以內 | |
背隙 | 0.5μm以內 | |
真直度 | 3μm以內 | |
平行度 | 30μm以內 | |
運動平行度 | 10μm以內 |
型式 | C | G | |
標準 | 高解析度 | ||
馬達 | 類型 | 5相步進馬達 0.75A/相(東方馬達) | |
型式 | PMM33BH2-C16-1(□28mm) | PK544PMB-C18(□42mm) | |
步進角度 | 0.72° | 0.36° | |
驅動器型式 | − | ||
連接器 | 型式 | HR10A-10R-12P(73)(廣瀨電機(株)) | |
受側適用連接器 | HR10A-10P-12S(73)(廣瀨電機(株)) | ||
連接器型式 | − | ||
受側適用連接器型式 | − | ||
感應器 | 極限感應器 | 有 | |
開縫原點感應器 | − | ||
原點感應器 | 有 | ||
型式 | 微形光電感應器:PM-L25 Panasonic Device SUNX(株) | ||
電源電壓 | DC5~24V以下 ±10% | ||
消耗電流 | 45mA以下(每1個感應器 15mA以下) | ||
控制輸出 | NPN開集極輸出 DC30V以下50mA以下 殘留電壓0.7V以下(負荷電流50mA時) 殘留電壓0.4V以下(負荷電流16mA時) | ||
輸出邏輯 | 檢測時(遮光):輸出電晶體OFF(非導通) |
型式 | 自動XY軸滑台 | 材質 | 鋁合金 | 滑軌 | 交叉滾子 |
---|---|---|---|---|---|
滑座進給方式 | 滾珠螺桿 | 滑座長度(mm) | 70 | 滑座寬度(mm) | 60 |
行程(X距離)(mm) | 30 | 行程(Y距離)(mm) | 30 | 表面處理 | 黑色陽極處理 |
穿透孔(滑座中心孔) | 無 | 耐荷重(範圍)(N) | 30.1~50 | 耐荷重(N) | 44.1 |
定位精密度(μm) | 5 | 滑座真直度(μm) | 3 | 感應器 | 限度+原點 |
傳輸線 | 無纜線 | 導程 | 1 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策