(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【自動】X軸交叉滾子式 - 行程30~100 -

【自動】X軸交叉滾子式 - 行程30~100 -

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 【自動】X軸交叉滾子式 - 行程30~100 -
  • 【自動】X軸交叉滾子式 - 行程30~100 -

【特色】輕量、精巧、高精度的自動X軸滑台。行程有30、70、100mm可供選擇。

(i)請注意

  • 伴隨□38mm步進馬達的生產終止,一部分滑台的馬達式樣有變更。
    對象TYPE與變化點請參照自動滑台□38mm步進馬達的規格廢止與替代品相關
    現行品規格廢止:2020年12月31日止(當日訂單仍可以對應)
    替代品販售時間:2020年4月24日開始
  • 3D預覽未提供新型號之範例,詳細尺寸請參考商品PDF。
  • 部分型號因供應商受到疫情影響,導致交期延長,敬請見諒。
    實際交期,請以WOS回覆為主。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像
詳細尺寸請利用CAD資料做確認。 照片的感應器護蓋為(L 正方向)。
材  質 鋁合金
表面處理 黑色陽極處理
附 屬 品 SCB4-20 4 pcs

規格表

請依照選定步驟選擇型式・數值後再行訂購。
型式感應器馬達纜線
XMPG830
XMPG8100

L
R

G
QA

N
N
型式感應器馬達纜線機械規格精密度規格*1  
TypeNo.外蓋位置滑台台面
(mm)
移動量
(mm)
本體重量
(kg)
單向定位精度
(單軸時)
力矩剛性[''/N・cm]俯仰橫擺
俯仰橫擺側傾
XMPG830L
(正方向)
R
(反方向)
G
(高解析度)
QA

(α STEP)
N
(無纜線,另售)
2A
(2m、α STEP)
5A
(5m、α STEP)
2R
(可撓式纜線2m、α STEP)
5R
(可撓式纜線5m、α STEP)
80X80301.45μm0.070.060.0225''15''
87080X130701.80.010.0140.0125''20''
810080X1601002.110μm0.0050.0110.008
*1:單向定位精度、力矩剛性為單軸時的精密度規格。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
XMPG8100-L-G-N
XMPG8100-L-QA-2A
XMPG8100-L-QA-2R
XMPG8100-L-QA-5A
XMPG8100-L-QA-5R
XMPG8100-R-G-N
XMPG8100-R-QA-2A
XMPG8100-R-QA-2R
XMPG8100-R-QA-5A
XMPG8100-R-QA-5R
XMPG830-L-G-N
XMPG830-L-QA-2A
XMPG830-L-QA-2R
XMPG830-L-QA-5A
XMPG830-L-QA-5R
XMPG830-R-G-N
XMPG830-R-QA-2A
XMPG830-R-QA-2R
XMPG830-R-QA-5A
XMPG830-R-QA-5R
XMPG870-L-G-N
XMPG870-L-QA-2A
XMPG870-L-QA-2R
XMPG870-L-QA-5A
XMPG870-L-QA-5R
XMPG870-R-G-N
XMPG870-R-QA-2A
XMPG870-R-QA-2R
XMPG870-R-QA-5A
XMPG870-R-QA-5R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS馬達・馬達特性 滑座長度
(mm)
行程(X距離)
(mm)
定位精密度
(μm)
力矩剛性(俯仰)
("/N・cm)
力矩剛性(橫擺)
("/N・cm)
力矩剛性(側傾)
("/N・cm)
感應器選擇
6天 105相步進馬達高分解能160100100.0050.0110.008L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達160100100.0050.0110.008L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達160100100.0050.0110.008L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達160100100.0050.0110.008L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達160100100.0050.0110.008L
11天~ 105相步進馬達高分解能160100100.0050.0110.008R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達160100100.0050.0110.008R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達160100100.0050.0110.008R
9天 10[αstep馬達] αstep馬達160100100.0050.0110.008R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達160100100.0050.0110.008R
11天~ 105相步進馬達高分解能803050.070.060.02L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達803050.070.060.02L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達803050.070.060.02L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達803050.070.060.02L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達803050.070.060.02L
11天~ 105相步進馬達高分解能803050.070.060.02R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達803050.070.060.02R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達803050.070.060.02R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達803050.070.060.02R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達803050.070.060.02R
11天~ 105相步進馬達高分解能1307050.010.0140.01L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1307050.010.0140.01L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1307050.010.0140.01L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1307050.010.0140.01L
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1307050.010.0140.01L
11天~ 105相步進馬達高分解能1307050.010.0140.01R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1307050.010.0140.01R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1307050.010.0140.01R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1307050.010.0140.01R
11天~ 10[αstep馬達] αstep馬達1307050.010.0140.01R

Loading...

  1. 1

規格概要

■馬達・纜線對應表
馬達纜線
GN
QA2A,5A,2R,5R

■共通規格
No.8308708100
進給螺桿滾珠螺桿φ8,導程1
導引交叉滾子滑軌
解析度Full1μm
Half0.5μm
最高速度10mm/sec
反覆定位精密度±0.3μm以內
耐荷重196N
空轉1μm以內
背隙0.5μm以內
平行度30μm以內
運動平行度10μm以內15μm以內

【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像

■電氣規格
型式XMPG830XMPG870XMPG8100XMPG830-L-QAXMPG870-L-QAXMPG8100-L-QA
馬達(*1)類型5相步進馬達 0.75A/相(東方馬達(株))α STEP馬達(東方馬達(株))
型式PK544PMB-C18(□42mm)AQM46AC(□42mm)
步進角度0.36°0.36°(1000P/R設定時)
驅動器型式ARD-A
連接器型式SRCN2A21-16P(日本航空電子工業(株))172211-6(泰科電子)
受側適用連接頭SRCN6A21-16S(日本航空電子工業(株))171822-6(泰科電子)
連接器型式170430-1(泰科電子)
被動適用連接器型式170205-1(泰科電子)
感應器極限感應器
開縫原點感應器
原點感應器
型式微型光電感應器:EE-SX673 (OMRON(株))
電源電壓DC5~24V ±10%
消耗電流140mA以下 (每1個感應器為35mA以下)
控制輸出NPN開集極輸出 DC5~24V 100mA以下
殘留 電壓0.8V以下(負荷電流100mA時)
殘留 電壓0.4V以下(負荷電流40mA時)
輸出邏輯檢測時(遮光時):輸出電晶體OFF(非導通)(僅原點感應器偵測出(入光)時OFF(無導通)
【自動】X軸交叉滾子式:關聯圖像

基本資訊

型式 自動X軸滑台 解析度(μm) 1μm 材質 鋁合金
滑軌 交叉滾子 滑座進給方式 滾珠螺桿 滑座寬度(mm) 80
表面處理 黑色陽極處理 穿透孔(滑座中心孔) 耐荷重(範圍)(N) 100.1~
耐荷重(N) 196 最高速度(mm/sec) 10 滑座平行度(μm) 30
感應器 限度+原點+近接原點

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767