(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【販售停止預定商品】斷熱保溫紙(100mm/200mm/300mm)

【販售停止預定商品】斷熱保溫紙(100mm/200mm/300mm)

板狀絕緣隔熱材料,可黏貼使用。

(i)請注意

  • 【即將停止販售】庫存材料使用完畢後將停止銷售。
    代替產品預計於2020年12月開始販賣。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

斷熱保溫墊:關聯圖像
*背膠的耐熱溫度為80℃。

 

Type材質黏著部
HOPESL低密度聚乙烯壓克力系黏著劑

 

■特性值

項目單位HOPESL
耐熱溫度90
熱傳導率W/mK0.03
吸水率mg/cm20.3
表面密度kg/m20.55
顏色

規格表

型式AB
HOPESL15100200

 

型式A
選擇
¥基準單價
B選擇
TypeT100200300400500
HOPESL15100     
200     
400     
30100     
200     
400     

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HOPESL15-[100,​200,​400]-[100,​200,​300,​400]
HOPESL30-[100,​200,​400]-[100,​200,​300,​400]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS厚度 T
(mm)
寬度 A
(mm)
長度 B
(mm)
6天~ 1015100 ~ 400100 ~ 400
6天~ 1030100 ~ 400100 ~ 400

Loading...

  1. 1

概要·規格

斷熱保溫墊:關聯圖像

使用範例

斷熱保溫墊:關聯圖像

基本資訊

材質 海綿 等級・種類 低密度聚乙烯 有無背膠 附背膠

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767