(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

簡易安裝型凸輪軸承隨動器

簡易安裝型凸輪軸承隨動器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

在螺樁部有肩加工,可用螺絲固定的類型。可大幅減少安裝工時,最適合使用於螺樁聯結無空間可做調整的裝置上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

簡易安裝凸輪軸承隨動器:關聯圖像

用途Type形狀密封材質附屬品
簡易安裝CFFU平面型SUJ2d10以下 止栓 1pcs(聚乙烯)
d12以上 止栓 1pcs(聚乙烯)、埋入栓 1pcs(SPCC)
CFFUR桶型

規格表

型式D
CFFU1230

 

型式D
選擇
BB1Lℓ1ℓ2d1er建議安裝尺寸質量(g)
(參考)
¥基準單價
Typedh7容許公差H
公差H7

(最小)
f
(最小)
h
(參考)
CFFUCFFUR
CFFU
CFFUR
6−0.0121611123251040.30.3620111019  
8 0
−0.015
190.581329  
1022121333101543  
2659  
12 0
−0.018
30141535610.6122093  
32103  
16351819.544.51016252415164  
18402021.546.511826235  
20 0
−0.021
472425.550.582036361  
52436  

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CFFU6-16
CFFU8-19
CFFU10-22
CFFU10-26
CFFU12-30
CFFU12-32
CFFU16-35
CFFU18-40
CFFU20-47
CFFU20-52
CFFUR6-16
CFFUR8-19
CFFUR10-22
CFFUR10-26
CFFUR12-30
CFFUR12-32
CFFUR16-35
CFFUR18-40
CFFUR20-47
CFFUR20-52
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS滾輪種類 外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(kN)
基本額定荷重 Cor(靜)
(kN)
容許旋轉速
(rpm)
容許荷重
(N)
6天~ 10平面型16113.593.58175002.11
6天~ 10平面型19114.174.65140004.73
6天~ 10平面型22125.336.78119005.81
6天~ 10平面型26125.336.78119005.81
6天~ 10平面型30147.879.7998009.37
6天~ 10平面型32147.879.7998009.37
6天~ 10平面型35181218.3700017.3
6天~ 10平面型402014.725.2595026.1
6天~ 10平面型472420.734.8490032.1
6天~ 10平面型522420.734.8490032.1
6天~ 10[球面外輪] 桶型16113.593.58175002.11
6天~ 10[球面外輪] 桶型19114.174.65140004.73
6天~ 10[球面外輪] 桶型22125.336.78119005.81
6天~ 10[球面外輪] 桶型26125.336.78119005.81
6天~ 10[球面外輪] 桶型30147.879.7998009.37
6天~ 10[球面外輪] 桶型32147.879.7998009.37
6天~ 10[球面外輪] 桶型35181218.3700017.3
6天~ 10[球面外輪] 桶型402014.725.2595026.1
6天~ 10[球面外輪] 桶型472420.734.8490032.1
6天~ 10[球面外輪] 桶型522420.734.8490032.1

Loading...

  1. 1

基本資訊

分類 凸輪從動件 緊固方式 頭部附六角孔 材質 SUJ2
滾輪外側 凸輪軸承隨動器種類 簡易取付用
滾子導引方式 附保持器 密封圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767