(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附止推滾珠凸輪軸承隨動器

附止推滾珠凸輪軸承隨動器

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

為內裝有推力負荷滾珠的凸輪軸承隨動器。當承受推力荷重時,具有抗滑動面磨損及摩擦的效果。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附止推滾珠凸輪軸承隨動器:關聯圖像

用途Type形狀密封材質附屬品
推力
荷重
CFNR桶型SUJ2六角螺帽 1pcs(S45C・染黑處理)
d12以上 止栓 1pcs(聚乙烯)・埋入栓 1pcs(SPCC)

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
CFNR5-13
CFNR6-16
CFNR8-19
CFNR10-22
CFNR12-30
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
雙頭螺栓螺牙部No. (M)
(mm)
緊固方式 基本額定荷重 Cr(動)
(kN)
基本額定荷重 Cor(靜)
(kN)
容許旋轉速
(rpm)
容許荷重
(N)
6天~ 101310M5×0.8頭部附六角孔3.142.77290001.42
7天~ 101612M6×1頭部附六角孔3.595.58250002.11
6天~ 101912M8×1.25頭部附六角孔4.174.65200004.73
6天~ 102213M10×1.25頭部附六角孔5.336.78170005.81
6天~ 103015M12×1.5頭部螺牙部六角孔7.879.79140009.37

Loading...

  1. 1

規格表

型式D
CFNR616

 

型式D
選擇
M×PitchBB1Ld1d2rf
(最小)
H推力
荷重(N)
質量(g)
(參考)
¥基準單價
Typedh7容許公差
CFNR5 0
−0.012
135×0.8109237.50.3103160113,120
6166×1.0121128812250192,720
8 0
−0.015
198×1.253210144290292,920
102210×1.251312361216.55400453,020
12 0
−0.018
3012×1.515144036130.621.566801053,800

基本資訊

分類 凸輪從動件 滾輪種類 桶型 材質 SUJ2
滾輪外側 凸輪軸承隨動器種類 含推力球
滾子導引方式 附保持器 密封圈

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767