(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承 兩側密封式

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承 兩側密封式

為使用比SUS304強度更強,耐腐蝕性更高的不鏽鋼所製成的軸承。可在鹽水、戶外、消毒液(pH3~pH12)等環境下長壽命運作的商品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承(PRUSTRO軸承):關聯圖像

材質 高耐腐蝕不鏽鋼

由於本材質已取得專利,本公司將不回覆材料證明等要求,敬請見諒。

規格表

型式
SUTB606ZZ

 

型式dDBr
(min)
基本額定荷重容許轉數
rpm
(參考)
安裝相關尺寸質量
(g)
(參考)
¥基準單價
Cr(動態)NCor(靜態)NDs
(max)
dh
(min)
R
(max)
SUTB692ZZ2630.15281797500035.40.150.38 
SUTB63A2ZZ362.50.117759710003.75.40.10.27 
SUTB693ZZ840.15475144600004.37.30.150.83 
SUTB623ZZ1040.15535175500004.380.151.66 
SUTB674ZZ472.50.121686600004.86.30.10.29 
SUTB84A1ZZ830.13351125600057.40.10.56 
SUTB104BZZ1040.15605216500005.98.80.151.42 
SUTB694ZZ1140.15815278480005.69.90.151.75 
SUTB604ZZ1240.2815278480005.69.90.22.29 
SUTB624A5ZZ1350.2111039040000611.30.23.04 
SUTB85A12ZZ582.50.1237105530005.87.40.10.34 
SUTB95A5ZZ930.153651345000068.20.150.58 
SUTB105A2ZZ1040.153651345000068.40.151.29 
SUTB115BZZ1140.15605221480006.39.80.151.5 
SUTB695ZZ1340.2915345430006.611.20.22.5 
SUTB625ZZ1650.31470535360007.513.80.34.86 
SUTB106A4ZZ61030.14201754500079.30.10.68 
SUTB126A4ZZ1240.15610234430007.210.90.151.74 
SUTB686ZZ1350.15920350400007.411.70.152.69 
SUTB696ZZ1550.21470535400007.913.30.23.72 
SUTB606ZZ1760.31920670380008.214.80.36.08 
SUTB626ZZ1960.32220845320008.516.50.37.94 
SUTB117AZZ71130.139016143000810.50.10.72 
SUTB137BZZ1340.1551931440000911.60.152.02 
SUTB687ZZ1450.151000410400008.512.70.152.97 
SUTB697ZZ1750.313705703600010.214.80.35.12 
SUTB607ZZ1960.32220845360009.116.50.37.51 
SUTB128A5ZZ8123.50.146521940000911.30.10.97 
SUTB148A2ZZ1440.15695310380009.212.80.152.16 
SUTB698ZZ1960.31900730360001016.50.37.18 
SUTB689ZZ91750.211305303600011.515.20.24.43 

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
SUTB63A2ZZ
SUTB84A1ZZ
SUTB85A12ZZ
SUTB95A5ZZ
SUTB104BZZ
SUTB105A2ZZ
SUTB106A4ZZ
SUTB115BZZ
SUTB117AZZ
SUTB126A4ZZ
SUTB128A5ZZ
SUTB137BZZ
SUTB148A2ZZ
SUTB604ZZ
SUTB606ZZ
SUTB607ZZ
SUTB623ZZ
SUTB624A5ZZ
SUTB625ZZ
SUTB626ZZ
SUTB674ZZ
SUTB686ZZ
SUTB687ZZ
SUTB689ZZ
SUTB692ZZ
SUTB693ZZ
SUTB694ZZ
SUTB695ZZ
SUTB696ZZ
SUTB697ZZ
SUTB698ZZ
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B(或是 T)
(mm)
基本額定荷重 Cr(動)
(N)
容許轉數
(rpm)
基本額定荷重 Cor(静)
(N)
倒角 r(Min)
(mm)
4天~ 10362.517771000590.1
4天~ 10483335560001120.1
4天~ 10582.5237530001050.1
4天~ 10593365500001340.15
4天~ 104104605500002160.15
4天~ 105104365500001340.15
4天~ 106103420450001750.1
4天~ 105114605480002210.15
4天~ 107113390430001610.1
4天~ 106124610430002340.15
4天~ 108123.5465400002190.1
4天~ 107134519400003140.15
4天~ 108144695380003100.15
4天~ 104124815480002780.2
4天~ 1061761920380006700.3
4天~ 1071962220360008450.3
4天~ 103104535500001750.15
4天~ 1041341110400003900.2
4天~ 1051651470360005350.3
4天~ 1061962220320008450.3
4天~ 10472.521660000860.1
4天~ 106135920400003500.15
4天~ 1071451000400004100.15
4天~ 1091751130360005300.2
4天~ 1026328175000790.15
4天~ 10384475600001440.15
4天~ 104114815480002780.15
4天~ 105134915430003450.2
4天~ 1061551470400005350.2
4天~ 1071751370360005700.3
4天~ 1081961900360007300.3

Loading...

  1. 1

概要·規格

耐腐蝕軸承的最佳選擇!
尋找便宜又不生鏽的軸承的客戶們,讓各位久等了。

您是否有這樣的煩惱?

煩惱1
雖是不鏽鋼製卻生鏽
煩惱2
SUS304製的產品不會生鏽,但強度令人不安
煩惱3
不生鏽的軸承價格較高
高耐腐蝕、高強度軸承解決您的煩惱!
解決方式1:
使用即使在鹽水噴霧測試下也不會生鏽的素材!再也不用為軸承生鏽而困擾
解決方式2:
實現超越SUS440C的高強度!亦可用於承受高荷重的部位
解決方式3:
價格只要SUS304製軸承的約1/3!所有接觸水的軸承皆可統一使用本產品

【解決方式1】劃時代的耐腐蝕性!

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承(PRUSTRO軸承):關聯圖像

SUTB626ZZ
(新商品)

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承(PRUSTRO軸承):關聯圖像

SB626ZZ
(SUS440C)

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承(PRUSTRO軸承):關聯圖像

B626ZZ
(鋼)

◎鹽水噴霧測試
氯化鈉(濃度:50±5g/ℓ)
pH:6.5~7.2
溫度:35℃±2℃
測試時間10天

■為何不會生鏽?

本產品使用TBN-6H新素材不鏽鋼,藉由合金成分的調配與特殊淬火技術,可兼顧耐腐蝕性與硬度。
耐腐蝕性與SUS304同等級,硬度則超過SUS440C,為最適合軸承的耐腐蝕素材。

【解決方式2】強度超過SUS440C!

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承(PRUSTRO軸承):關聯圖像

基本動態額定荷重(型錄記載值)比較

【解決方式3】價格不到SUS304的一半!

高耐腐蝕、高強度小徑滾珠軸承(PRUSTRO軸承):關聯圖像

與本公司既有產品基準單價比較

請考慮用於下列用途

・在鹽水環境中使用的機器(食品加工・生產線)
・在室外使用的機器
・受到消毒液等潑及的環境
・受到PH3~pH12的藥液潑及的環境(食品機械等)

開發秘辛

MISUMI長年以來販售各種軸承,客戶對於低價格且不易生鏽的軸承有需求,並經常反應SUS440C製軸承生鏽的情形。
這次新發表的軸承使用了新素材不鏽鋼,可滿足耐腐蝕性與價格兼顧的需求。無論是購買一個或大批採購,都歡迎洽詢!

基本資訊

軸承環形狀 滾珠 內外輪材質 不鏽鋼 密封材料・形狀 雙蓋式
外輪型式 平面 精密度(JIS) 等級0 規格・環境 高耐腐蝕型 / 耐腐蝕性
荷重方向 徑向 軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列
滾動體材質 不鏽鋼 密封部構造 兩側密封式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767