(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

15mm方形鋁擠型用角撐架

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

15mm方形鋁擠型用角撐架:關聯圖像
Type 材質 表面處理
HPTBS3 SPCC 三價鉻酸鹽
HBLTBS3 A6NO1SS−T5 白色陽極處理

規格表

型式
HPTBS3
型式質量
(g)
適用擠型架適用螺栓・T螺帽
(需另外購買)
容許荷重
(N)
NT$基準單價NT$折扣單價
Type螺栓數量T螺帽數量1〜99 pcs100〜200
HPTBS38HFS3−1515CBM3−62HNSQ3−32160  
HBLTBS310CBM3-82HNSQ3−32530  

超過表中最大數量時請至WOS確認。

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
HBLTBS3
HPTBS3
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS角撐架種類 附加功能(擠型角撐架) 材質 表面處理 角撐架型
4天~ 10擠型角撐架標準A6N01SS-T5白色陽極處理擠型角撐架
當日可能 10薄型角撐架-SPCC鍍三價鉻鈑金角撐架
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS角撐架種類 附加功能(擠型角撐架) 材質 表面處理 角撐架型

Loading...

  1. 1

使用範例

15mm方形鋁擠型用角撐架:關聯圖像

基本資訊

系列 3系列用角撐架(擠型架溝槽寬度5.7mm) 適用擠型架寬度(mm) 15 適用溝槽數 1列溝
突起位置選擇 無突起 直角度 無基準 擠型架系列 HFS
擠型架No. 3 擠型架尺寸 15用 護蓋安裝孔追加工
附屬品 適合螺栓 M3螺栓 擠型架連接孔數 2

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引