(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼橢圓把手

不鏽鋼橢圓把手
  • 促銷至 2025/03/31截止

以便宜的價格提供實用的不鏽鋼橢圓把手
Stainless Oval Pull Handles

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Type[ M ]材質[ S ]表面處理
C-UABS不鏽鋼拋光研磨

規格表

型式(Type·L)
C-UABS112
型式M
TypeL
C-UABS112M6
128

3D預覽型號 

尚未指定完整型號,因此無法執行CAD檔案下載及3D預覽

  • ※ 欲執行CAD檔案下載及3D預覽時,需指定完整型號。
  • 請於左側「篩選規格・尺寸」確認完整型號,然後執行CAD檔案下載及3D預覽。
Loading...
型號
C-UABS112
C-UABS128
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
當日可能 112
當日可能 128

Loading...

  1. 1

基本資訊

平面安裝種類 平面安裝型 把手形狀 U字形 U字形種類 直柱
本體材質 不鏽鋼 全高(mm) 45 附加功能
表面處理 拋光研磨 安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 20
握柄截面形狀 橢圓形 安裝必要深度(mm) 10 U型種類 直棒型

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767